카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SCF 250 - ISO 11901 Standard
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/sc_scf/scf_250_tab.prj},{NB=SCF250-125-D(0--)},{CODE=SCF250-125-D},{CODENIT=ARF2,5-125.1},{CU=125.0},{L=300.0},{LMIN=175.0},{RC=2},{D=35.7},{P=150},{PMIN=20},{FIS=-},{CX=0},{F0=260},{F1I=351},{F1P=403},{V=105.0},{S=1.77},{W=0.98},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FCA38','FCA 38','scf_fca2.jpg','GM38','GM 38','scf_gm2.jpg'},{FXNIT='-','-','rv_nofix2.jpg','FCA38','03201','scf_fca2.jpg','GM38','1/053','scf_gm2.jpg'},{SIZE=35.7},{FS2A=-},{FCA=-},{FSA=},{FCQ=FCQ 38A},{FCA38=FCA 38},{GM=GM 38},{FSD=},{FTP=MIN},{FT=MIN},{FS2B=MIN},{ED=1},{CODEVW=-},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{S2=1.76715},{V2=0.10504},{P2=150},{OSM=2.000},{PRA=5.000},{SPM=80},{OP=2},{PPATH=sc-scf_rev-d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[mm]
W
Weight
[kg]
SCF250-010-D
SCF250-010-D
10.0
70.0
60.0
2
35.7
150
20
260
303
332
16.0
1.77
0.40
SCF250-013-D
SCF250-013-D
12.7
75.4
62.7
2
35.7
150
20
260
309
340
19.0
1.77
0.41
SCF250-016-D
SCF250-016-D
16.0
82.0
66.0
2
35.7
150
20
260
315
348
21.0
1.77
0.43
SCF250-019-D
SCF250-019-D
19.0
88.0
69.0
2
35.7
150
20
260
319
354
23.0
1.77
0.45
SCF250-025-D
SCF250-025-D
25.0
100.0
75.0
2
35.7
150
20
260
325
364
28.0
1.77
0.48
SCF250-038-D
SCF250-038-D
38.0
126.0
88.0
2
35.7
150
20
260
334
377
38.0
1.77
0.54
SCF250-050-D
SCF250-050-D
50.0
150.0
100.0
2
35.7
150
20
260
339
385
47.0
1.77
0.60
SCF250-063-D
SCF250-063-D
63.5
177.0
113.5
2
35.7
150
20
260
343
391
58.0
1.77
0.66
SCF250-080-D
SCF250-080-D
80.0
210.0
130.0
2
35.7
150
20
260
346
395
70.0
1.77
0.74
SCF250-100-D
SCF250-100-D
100.0
250.0
150.0
2
35.7
150
20
260
349
399
85.0
1.77
0.81
SCF250-125-D
SCF250-125-D
125.0
300.0
175.0
2
35.7
150
20
260
351
403
105.0
1.77
0.98
SCF250-010-D-N
SCF250-010-D-N
10.0
70.0
60.0
2
35.7
0
20
0
0
0
16.0
1.77
0.40
SCF250-013-D-N
SCF250-013-D-N
12.7
75.4
62.7
2
35.7
0
20
0
0
0
19.0
1.77
0.41
SCF250-016-D-N
SCF250-016-D-N
16.0
82.0
66.0
2
35.7
0
20
0
0
0
21.0
1.77
0.43
SCF250-019-D-N
SCF250-019-D-N
19.0
88.0
69.0
2
35.7
0
20
0
0
0
23.0
1.77
0.45
SCF250-025-D-N
SCF250-025-D-N
25.0
100.0
75.0
2
35.7
0
20
0
0
0
28.0
1.77
0.48
SCF250-038-D-N
SCF250-038-D-N
38.0
126.0
88.0
2
35.7
0
20
0
0
0
38.0
1.77
0.54
SCF250-050-D-N
SCF250-050-D-N
50.0
150.0
100.0
2
35.7
0
20
0
0
0
47.0
1.77
0.60
SCF250-063-D-N
SCF250-063-D-N
63.5
177.0
113.5
2
35.7
0
20
0
0
0
58.0
1.77
0.66
SCF250-080-D-N
SCF250-080-D-N
80.0
210.0
130.0
2
35.7
0
20
0
0
0
70.0
1.77
0.74
SCF250-100-D-N
SCF250-100-D-N
100.0
250.0
150.0
2
35.7
0
20
0
0
0
85.0
1.77
0.81
SCF250-125-D-N
SCF250-125-D-N
125.0
300.0
175.0
2
35.7
0
20
0
0
0
105.0
1.77
0.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성