피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
HM - 카바이드 인서트
SCHUNK
Workpiece clamping technology
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/hm_ba.prj},{NB=SCHUNK-0184101 HM 11},{IDNR=0184101},{TYP=HM 11},{ONLINE=Zur Produktseite},{A=12.000},{B=9.500},{C=2.000},{D=5.000},{M1=M5},{MK=4.200},{MN=5.000},{T1=6.000},{D1=12.700},{D2=9.500},{H1=8.500},{B1=1.900},{TYP1=1.000},{T2=5.650},{L1=2.000},{L2=5.000},{PARTSERVER=2.000},{GEWINDE=M5},{BELASTUNG=11},{MATERIAL=Hartmetall mit Stahlkörper},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=28284}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
GEWINDE
스레드
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
max. load force
[kN]
MATERIAL
재료
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0184106 HM 6
0184106
HM 6
M3
4.5
강철 본체가 있는 카바이드 인서트
84662098
SCHUNK-0184107 HM 8
0184107
HM 8
M4
6
강철 본체가 있는 카바이드 인서트
84662098
SCHUNK-0184100 HM 10
0184100
HM 10
M5
8
강철 본체가 있는 카바이드 인서트
84662098
SCHUNK-0184101 HM 11
0184101
HM 11
M5
11
강철 본체가 있는 카바이드 인서트
84662098
SCHUNK-0184102 HM 12
0184102
HM 12
M6
11
강철 본체가 있는 카바이드 인서트
84662098
SCHUNK-0184103 HM 13
0184103
HM 13
M6
20
강철 본체가 있는 카바이드 인서트
84662098
SCHUNK-0184104 HM 14
0184104
HM 14
M6
30
강철 본체가 있는 카바이드 인서트
84662098
SCHUNK-0184105 HM 15
0184105
HM 15
M6
20
강철 본체가 있는 카바이드 인서트
84662098
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성