Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
EGN - 电动二指平动机械手 - 通用型机械手
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/egn_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0306101 EGN 100, 000},{IDNR=0306101},{TYPGBA=14.000},{POSXGBA=23.500},{TYP1=3.000},{HMAX=10.000},{HUBBACKE=10.000},{TYP2=1.000},{TYPSD=0.000},{M1=3.000},{L1=6.000},{TYPHUE=1.000},{TYPFST=5.000},{D3=10.000},{SV=0.000},{TYPSCH=4.000},{FINGERLAENGE=125},{MASSEFINGER=1.100},{GESCHWINDIGKEIT=80},{BESCHLEUNIGUNG=3000},{EIGENMASSE=1.350},{SCHUTZART=41},{NENNSPANNUNG=24},{STROM=4},{PARTSERVER=1.000},{TYP=EGN 100},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{HUELLE=0307041 - HUE EGN 100},{GREIFKRAFT=170/720},{WERKSTUECKGEW=3.6},{WIEDERHOLGENAUI=±0.01},{HUB=0},{ZH=0},{HUE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
单指行程
[mm]
GREIFKRAFT
最小/最大抓取力
ⁿ/ₐ
WERKSTUECKGEW
建议工件重量
[kg]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
[mm]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
GESCHWINDIGKEIT
最大速度
[mm/s]
BESCHLEUNIGUNG
最大加速度
[mm/s^2]
EIGENMASSE
重量
[kg]
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
REGLERELEKTRONI
控制器电子元件
ⁿ/ₐ
REGLERTYP
控制器类型
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
额定电压
[V DC]
NENNSTROM
额定电流
ⁿ/ₐ
STROM
最大电流
[A]
KOMMUNIKATIONSS
通信接口
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0306100 EGN 80
0306100
EGN 80
8.000
17 /400
2
100
0.600
±0.01
0.35/0.35
80
3000
0.840
5/55
41
外部
ECM-EGN080
24
1
4
参见控制器 ECM
84798997
SCHUNK-0306104 EGN 80-S
0306104
EGN 80-S
8.000
17 /400
2
100
0.600
±0.01
0.35/0.35
80
3000
0.840
5/55
41
外部
ECM-EGN080
24
1
4
参见控制器 ECM
84798997
SCHUNK-37306100 EGN 80-SD
37306100
EGN 80-SD
8.000
17 /400
2
100
0.600
±0.01
0.35/0.35
80
3000
0.940
5/55
64
外部
ECM-EGN080
24
1
4
参见控制器 ECM
84798997
SCHUNK-0306101 EGN 100
0306101
EGN 100
10.000
170/720
3.6
125
1.100
±0.01
0.35/0.35
80
3000
1.350
5/55
41
外部
ECM-EGN100
24
1.8
4
参见控制器 ECM
84798997
SCHUNK-0306105 EGN 100-S
0306105
EGN 100-S
10.000
170/720
3.6
125
1.100
±0.01
0.35/0.35
80
3000
1.350
5/55
41
外部
ECM-EGN100
24
1.8
4
参见控制器 ECM
84798997
SCHUNK-37306101 EGN 100-S...
37306101
EGN 100-SD
10.000
170/720
3.6
125
1.100
±0.01
0.35/0.35
80
3000
1.530
5/55
64
外部
ECM-EGN100
24
1.8
4
参见控制器 ECM
84798997
SCHUNK-0306103 EGN 160
0306103
EGN 160
16.000
250/1000
5
200
3.500
±0.01
0.5/0.5
80
3000
3.000
5/55
41
外部
ECM-EGN160
24
2.6
4
参见控制器 ECM
84798997
SCHUNK-0306106 EGN 160-S
0306106
EGN 160-S
16.000
250/1000
5
200
3.500
±0.01
0.5/0.5
80
3000
3.000
5/55
41
外部
ECM-EGN160
24
2.6
4
参见控制器 ECM
84798997
SCHUNK-37306103 EGN 160-S...
37306103
EGN 160-SD
16.000
250/1000
5
200
3.500
±0.01
0.5/0.5
80
3000
3.400
5/55
64
外部
ECM-EGN160
24
2.6
4
参见控制器 ECM
84798997
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表