피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
GFS - 스위블 핑거 - 범용 스위블 핑거
SCHUNK
자동화 기술
회전식 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/gfs_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0355513 GFS 25-G, 00},{IDNR=0355513},{TYP=GFS 25-G},{ONLINE=Zur Produktseite},{SCWK=0},{ZHU=0},{DWK=0.000},{SW=7.000},{TYP1=6.000},{TYP2=3.000},{TYP3=0.000},{TYP4=0.000},{TYP5=0.000},{DREHRICHTUNG=-},{ENDLAGENEINSTELL=-},{ENDLAGENDAEMPFUN=keine},{DREHMOMENT=-},{SCHUTZART=54},{EIGENMASSE=1.250},{TAKTZEIT=-},{FLUIDVERBRAUCH=-},{NENNBETRIEBSDRUC=-},{BETRIEBSDRUCK=-},{ANSCHLUSSSCHLAUC=-},{UMGEBUNGSTEMPERA=-10/90},{WIEDERHOLGENAUIG=-},{REINRAUMKLASSE=5},{PPATH=gfs_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=5410}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
DREHRICHTUNG
회전 방향
ⁿ/ₐ
ENDLAGENEINSTELL
말단 위치 조정 능력
[°]
ENDLAGENDAEMPFUN
말단 위치 감쇠
ⁿ/ₐ
DREHMOMENT
토크
[Nm]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
TAKTZEIT
부착된 하중이 없는 사이클 시간(1x 회전 각도)
[s]
FLUIDVERBRAUCH
유체 소비(2x 정격 각도)
[cm^3]
NENNBETRIEBSDRUC
정격 가동 압력
[bar]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
ANSCHLUSSSCHLAUC
연결 호스의 지름
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPERA
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLGENAUIG
반복 정밀도
[°]
REINRAUMKLASSE
클린룸 클래스 ISO 14644-1
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0355497 GFS 16-180
0355497
GFS 16-180
-
5.000
수력 댐퍼
0.64
54
0.690
0.3
4.5
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355498 GFS 16-90 ...
0355498
GFS 16-90 -L
왼쪽
5.000
수력 댐퍼
0.64
54
0.690
0.3
2.3
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355499 GFS 16-90-...
0355499
GFS 16-90-R
오른쪽
5.000
수력 댐퍼
0.64
54
0.690
0.3
2.3
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355503 GFS 16-G
0355503
GFS 16-G
-
-
없음
-
54
0.550
-
-
-
-
-
-10/90
-
5
84799070
SCHUNK-0355510 GFS 25-180
0355510
GFS 25-180
-
5.000
수력 댐퍼
2.35
54
1.600
0.3
15.5
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355511 GFS 25-90-...
0355511
GFS 25-90-L
왼쪽
5.000
수력 댐퍼
2.35
54
1.600
0.3
7.8
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355512 GFS 25-90-...
0355512
GFS 25-90-R
오른쪽
5.000
수력 댐퍼
2.35
54
1.600
0.3
7.8
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355513 GFS 25-G
0355513
GFS 25-G
-
-
없음
-
54
1.250
-
-
-
-
-
-10/90
-
5
84799070
SCHUNK-0355520 GFS 32-180
0355520
GFS 32-180
-
5.000
수력 댐퍼
5
54
3.000
0.4
31.5
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355521 GFS 32-90-...
0355521
GFS 32-90-L
왼쪽
5.000
수력 댐퍼
5
54
3.000
0.4
16.0
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355522 GFS 32-90-...
0355522
GFS 32-90-R
오른쪽
5.000
수력 댐퍼
5
54
3.000
0.4
16.0
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355523 GFS 32-G
0355523
GFS 32-G
-
-
없음
-
54
2.400
-
-
-
-
-
-10/90
-
5
84799070
SCHUNK-0355527 GFS 40-180
0355527
GFS 40-180
-
5.000
수력 댐퍼
10
54
5.000
0.4
63.0
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355528 GFS 40-90-...
0355528
GFS 40-90-L
왼쪽
5.000
수력 댐퍼
10
54
5.000
0.4
32.0
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355529 GFS 40-90-...
0355529
GFS 40-90-R
오른쪽
5.000
수력 댐퍼
10
54
5.000
0.4
32.0
6
3/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.07
5
84799070
SCHUNK-0355533 GFS 40-G
0355533
GFS 40-G
-
-
없음
-
54
4.000
-
-
-
-
-
-10/90
-
5
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성