您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 7388-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO Slim 4ax
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_slim_4ax/tendo_slim_4ax_skg.prj},{NB=SCHUNK-1414697 TENDO Slim 4ax CAT 40 D20x80, 52},{IDNR=1414697},{HL=3.000},{FSL=3.200},{B4=0},{B3=80.00},{B1=60.95},{B2=0.00},{B22=0.00},{C3=0},{C81=52.00},{C82=42.00},{B71=35.00},{B51=4.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=0.00},{A22=0.00},{A4=63.500},{A6=33.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.20},{B611=1},{B621=1},{A1CHA=45},{A1CHW=2},{RA1=1.000},{RA2=0.800},{X1=23.500},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=0.600},{B=16.380},{D1=44.450},{D2=16.470},{D4=56.360},{D5=63.500},{D6=69.290},{D7A=15.875},{D7AS=0.850},{D8=6.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=68.250},{L2=28.500},{L3=42.500},{L4=4.770},{L5=22.420},{L6=24.830},{L7=24.350},{L8=4.700},{EINSPANN=52.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HL
BMG Layer
ⁿ/ₐ
FSL
Freistich Länge BMG Layer
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
HL1L
BMG Layer
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1319638 TENDO Slim...
1319638
TENDO Slim 4ax SK40 Ø6x80
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319638
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
60.90
36.00
26.00
44.00
4.50
6.00
27.00
-9999.00
63.550
21.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319639 TENDO Slim...
1319639
TENDO Slim 4ax SK40 Ø8x80
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319639
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
60.90
36.00
26.00
44.00
4.50
8.00
27.00
-9999.00
63.550
21.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319640 TENDO Slim...
1319640
TENDO Slim 4ax SK40 Ø10x8...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319640
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
60.90
42.00
32.00
38.00
4.50
10.00
32.00
-9999.00
63.550
24.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319641 TENDO Slim...
1319641
TENDO Slim 4ax SK40 Ø12x8...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319641
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
60.90
47.00
37.00
33.00
4.50
12.00
32.00
-9999.00
63.550
24.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319642 TENDO Slim...
1319642
TENDO Slim 4ax SK40 Ø14x8...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319642
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
80.00
60.90
47.00
37.00
33.00
4.50
14.00
34.00
-9999.00
63.550
27.00
1.10
7
1
0
N
N.A.
SCHUNK-1319643 TENDO Slim...
1319643
TENDO Slim 4ax SK40 Ø16x8...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319643
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.00
60.90
50.00
40.00
30.00
4.50
16.00
34.00
-9999.00
63.550
27.00
1.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319644 TENDO Slim...
1319644
TENDO Slim 4ax SK40 Ø18x8...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319644
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
80.00
60.90
50.00
40.00
30.00
4.50
18.00
42.00
-9999.00
63.550
33.00
1.20
7
1
0
N
N.A.
SCHUNK-1319645 TENDO Slim...
1319645
TENDO Slim 4ax SK40 Ø20x8...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319645
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
60.90
52.00
42.00
28.00
4.50
20.00
42.00
-9999.00
63.550
33.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319646 TENDO Slim...
1319646
TENDO Slim 4ax SK40 Ø25x1...
6.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319646
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
100.00
80.90
58.00
48.00
42.00
4.50
25.00
53.00
-9999.00
63.550
44.00
1.60
7
1
0
N
N.A.
SCHUNK-1319647 TENDO Slim...
1319647
TENDO Slim 4ax SK40 Ø32x1...
6.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319647
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
100.00
80.90
62.00
52.00
38.00
4.50
32.00
53.00
-9999.00
63.550
44.00
1.50
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319655 TENDO Slim...
1319655
TENDO Slim 4ax SK40 Ø6x12...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319655
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
100.90
36.00
26.00
84.00
4.50
6.00
27.00
-9999.00
63.550
21.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319656 TENDO Slim...
1319656
TENDO Slim 4ax SK40 Ø8x12...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319656
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
100.90
36.00
26.00
84.00
4.50
8.00
27.00
-9999.00
63.550
21.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319657 TENDO Slim...
1319657
TENDO Slim 4ax SK40 Ø10x1...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319657
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
100.90
42.00
32.00
78.00
4.50
10.00
32.00
-9999.00
63.550
24.00
1.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319658 TENDO Slim...
1319658
TENDO Slim 4ax SK40 Ø12x1...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319658
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
100.90
47.00
37.00
73.00
4.50
12.00
32.00
-9999.00
63.550
24.00
1.31
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319659 TENDO Slim...
1319659
TENDO Slim 4ax SK40 Ø14x1...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319659
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
120.00
100.90
47.00
37.00
73.00
4.50
14.00
34.00
-9999.00
63.550
27.00
1.40
7
1
0
N
N.A.
SCHUNK-1319660 TENDO Slim...
1319660
TENDO Slim 4ax SK40 Ø16x1...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319660
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
120.00
100.90
50.00
40.00
70.00
4.50
16.00
34.00
-9999.00
63.550
27.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319661 TENDO Slim...
1319661
TENDO Slim 4ax SK40 Ø18x1...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319661
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
120.00
100.90
50.00
40.00
70.00
4.50
18.00
42.00
-9999.00
63.550
33.00
1.50
7
1
0
N
N.A.
SCHUNK-1319662 TENDO Slim...
1319662
TENDO Slim 4ax SK40 Ø20x1...
0.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319662
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
100.90
52.00
42.00
68.00
4.50
20.00
42.00
-9999.00
63.550
33.00
1.60
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319663 TENDO Slim...
1319663
TENDO Slim 4ax SK40 Ø25x1...
6.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319663
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
120.00
100.90
58.00
48.00
62.00
4.50
25.00
53.00
-9999.00
63.550
44.00
1.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1319664 TENDO Slim...
1319664
TENDO Slim 4ax SK40 Ø32x1...
6.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1319664
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
120.00
100.90
62.00
52.00
58.00
4.50
32.00
53.00
-9999.00
63.550
44.00
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1467912 TENDO Slim...
1467912
TENDO Slim 4ax SK50 Ø8x80
1.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1467912
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
60.90
36.00
26.00
44.00
4.50
8.00
27.00
-9999.00
97.500
21.00
2.80
7
1
1
N
84661020
SCHUNK-1467913 TENDO Slim...
1467913
TENDO Slim 4ax SK50 Ø10x8...
1.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1467913
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
60.90
43.20
33.20
44.00
4.50
10.00
32.00
-9999.00
97.500
24.00
2.90
7
1
1
N
84661020
SCHUNK-1467914 TENDO Slim...
1467914
TENDO Slim 4ax SK50 Ø12x8...
1.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1467914
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
60.90
47.00
37.00
44.00
4.50
12.00
32.00
-9999.00
97.500
24.00
2.90
7
1
1
N
84661020
SCHUNK-1467915 TENDO Slim...
1467915
TENDO Slim 4ax SK50 Ø16x8...
1.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1467915
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
60.90
50.00
40.00
44.00
4.50
16.00
34.00
-9999.00
97.500
27.00
2.90
7
1
1
N
84661020
SCHUNK-1467916 TENDO Slim...
1467916
TENDO Slim 4ax SK50 Ø20x8...
1.000
3.200
DIN4000-89
508144
SJ
1467916
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
60.90
52.00
42.00
44.00
4.50
20.00
42.00
-9999.00
97.500
33.00
3.00
7
1
1
N
84661020
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO E compact | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
GZB-S KD - 减径套,防冷却剂
SCHUNK
29.12.2022
GZB-S PK - 带外围冷却的减径套
SCHUNK
29.12.2022
ER SK 40 - DIN 69871 AD/B - ER 筒夹
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Platinum | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO E compact | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO SVL - 液压膨胀延长件
SCHUNK
01.12.2022
TENDO LSS | DIN ISO 7388-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
KSC - 中心夹紧虎钳
SCHUNK
06.12.2023
TRIBOS-Mini | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO ES | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TRIBOS-S | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表