피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With Tap Hole type
3-Tap type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_tap_hole_type/3_tap_type/sck_cn3s_3_tap_asmtab.prj},{NB=SCK2015CN3S},{MAT=Steel,Black},{B=20},{L=15},{D=46},{M1=M6xP1.0},{PCD=34},{D1=12.1},{X=14.0},{F=53.9},{COL=S},{SMX=CN3},{C=0.5},{NDM=6},{KDM=4.773},{P=32},{L1=18.930},{L2=0.0},{L3=18},{PPATH=assemblies/kc_ntwcl_3_tap_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
D1
d diameter
[mm]
X
[mm]
F
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015CN3S
Steel,Black
10
15
35
M4xP0.7
24
12.1
9.5
49.8
M6x25
SCK1015CN3S
SCK1215CN3S
Steel,Black
12
15
38
M5xP0.8
24
12.1
10.5
50.0
M6x25
SCK1215CN3S
SCK1515CN3S
Steel,Black
15
15
40
M6xP1.0
28
12.1
12.0
53.4
M6x32
SCK1515CN3S
SCK1615CN3S
Steel,Black
16
15
42
M6xP1.0
28
12.1
12.0
54.5
M6x32
SCK1615CN3S
SCK2015CN3S
Steel,Black
20
15
46
M6xP1.0
34
12.1
14.0
53.9
M6x32
SCK2015CN3S
SCK2515CN3S
Steel,Black
25
15
50
M6xP1.0
38
12.1
16.5
55.6
M6x32
SCK2515CN3S
SCK3015CN3S
Steel,Black
30
15
56
M6xP1.0
44
12.1
19.0
59.1
M6x40
SCK3015CN3S
SCK3520CN3S
Steel,Black
35
20
65
M6xP1.0
48
14.1
22.5
60.7
M6x40
SCK3520CN3S
SCK4020CN3S
Steel,Black
40
20
70
M6xP1.0
56
14.1
25.0
65.4
M6x50
SCK4020CN3S
SCK5020CN3S
Steel,Black
50
20
85
M6xP1.0
68
14.1
29.5
72.7
M6x50
SCK5020CN3S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성