您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SCM-LD
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
微型氣缸 SCM
SCM-LD-複動/直接安裝腳架型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-ld/scm_ld_wo_asmtab.prj},{NB=SCM-LD-32D-25 (0)},{TYPE=SCM-LD},{MS=LD: Direct mounting foot},{BORE=32},{STROKE=25},{PTT=},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=38},{EE=Rc1/8},{GH=17},{GR=32},{J=18},{KK=M10 x 1.25},{LL=84},{MM=12},{MN=10},{MO=5.5},{QA=25},{QB=10},{T=6},{WF=10},{X=118},{LB=13},{LD=9.0},{LE=14 spot face depth 8.6},{LF=23},{LH=21},{LR=24},{LS=42},{PPATH=scm_ld_parts/scm_ld_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
MS
安裝型式
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
CUS
緩衝
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
GH
[mm]
GR
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+行程
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
T
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+行程
[mm]
X
[mm]
LB
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
SCM-LD-20D-25
SCM-LD
LD:直接安裝腳架型
20
D:附兩側橡膠緩衝
18
13
15.5
26
Rc1/8
17
27
12
M8
102
77
8
6
4.0
20
10
5
9
131
106
11
5.5
9.5 沉孔 深度 5.4
20
15
18
30
SCM-LD-25D-25
SCM-LD
LD:直接安裝腳架型
25
D:附兩側橡膠緩衝
22
17
19.5
31
Rc1/8
17
27
14
M10 x 1.25
102
77
10
8
5.0
20
10
6
10
136
111
12
6.6
11 沉孔 深度 6.5
22
18
22
36
SCM-LD-32D-25
SCM-LD
LD:直接安裝腳架型
32
D:附兩側橡膠緩衝
22
17
19.5
38
Rc1/8
17
32
18
M10 x 1.25
109
84
12
10
5.5
25
10
6
10
143
118
13
9.0
14 沉孔 深度 8.6
23
21
24
42
SCM-LD-40D-25
SCM-LD
LD:直接安裝腳架型
40
D:附兩側橡膠緩衝
30
22
27.0
47
Rc1/8
19
36
25
M14 x 1.5
119
94
16
14
6.0
29
12
8
9
160
135
16
11.0
17.5 沉孔 深度 10.8
25
26
32
52
SCM-LD-50D-25
SCM-LD
LD:直接安裝腳架型
50
D:附兩側橡膠緩衝
35
27
32.0
58
Rc1/4
22
43
30
M18 x 1.5
133
108
20
17
8.0
33
12
11
10
180
155
17
14.0
20 沉孔 深度 13
27
32
41
64
SCM-LD-63D-25
SCM-LD
LD:直接安裝腳架型
63
D:附兩側橡膠緩衝
35
27
32.0
72
Rc1/4
22
48
32
M18 x 1.5
138
113
20
17
8.0
38
12
11
10
185
160
19
18.0
26 沉孔 深度 17.5
29
38
46
76
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCM-I Rod eye
CKD
13.07.2023
TKP45H25
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
SCM-Y Rod clevis
CKD
13.07.2023
無開關 SCM
CKD
10.04.2024
無開關 SCM-W
CKD
10.04.2024
RP2000
CKD
13.07.2023
附開關 SCM-LD
CKD
10.04.2024
無開關 SCM-Q
CKD
10.04.2024
FJ
CKD
13.07.2023
CQ2 Y_JOINT - Double Knuckle Joint
SMC Corporation
01.07.2024
無開關 STG-M/B
CKD
24.06.2024
無開關 SCM-P
CKD
10.04.2024
SCWR - 複動、單側活塞桿型 無開關
CKD
10.04.2024
SCG Trunnion type No. 2 bracket - SCG Series common accessory
CKD
13.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表