피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
For fixing bearing
For fixing bearing
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/for_fixing_bearing/for_fixing_bearing/scs_sb.prj},{NB=SCS1512SB3},{MAT=Stainless,SUS304},{B=15},{D2=19.2},{D=35},{L1=11.0},{L2=12.0},{D1=5.5},{R=4.50},{W=1.5},{X=12.0},{Y=6.0},{A=11.5},{SMX=S},{C1=0.5},{C2=0.2},{NDM=5},{P=0.80},{P1=16},{N=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D2
Boss diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0308SB
Stainless,SUS304
3
5.0
15
7.5
8.5
3.4
3.00
1.0
4.5
3.0
4.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0308SB
SCS0408SB
Stainless,SUS304
4
6.0
15
7.5
8.5
3.4
3.00
1.0
4.5
3.0
4.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0408SB
SCS0508SB
Stainless,SUS304
5
7.2
20
7.5
8.5
3.4
3.00
1.0
6.0
3.0
6.0
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0508SB
SCS0608SB1
Stainless,SUS304
6
9.4
20
7.5
8.5
3.4
3.00
1.0
6.5
3.0
7.0
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0608SB1
SCS0608SB2
Stainless,SUS304
6
9.7
20
7.5
8.5
3.4
3.00
1.0
6.5
3.0
7.0
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0608SB2
SCS0608SB3
Stainless,SUS304
6
9.1
20
7.5
8.5
3.4
3.00
1.0
6.5
3.0
7.0
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0608SB3
SCS0808SB1
Stainless,SUS304
8
11.7
20
7.5
8.5
3.4
3.00
1.0
7.0
3.5
7.0
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0808SB1
SCS0808SB2
Stainless,SUS304
8
13.2
20
7.5
8.5
3.4
3.00
1.0
7.0
3.5
7.0
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0808SB2
SCS0808SB3
Stainless,SUS304
8
11.2
20
7.5
8.5
3.4
3.00
1.0
7.0
3.5
7.0
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0808SB3
SCS1011SB1
Stainless,SUS304
10
14.7
30
9.0
11.0
4.5
3.75
1.5
9.0
5.0
8.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1011SB1
SCS1011SB2
Stainless,SUS304
10
17.2
30
9.0
11.0
4.5
3.75
1.5
9.0
5.0
8.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1011SB2
SCS1011SB3
Stainless,SUS304
10
14.2
30
9.0
11.0
4.5
3.75
1.5
9.0
5.0
8.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1011SB3
SCS1211SB1
Stainless,SUS304
12
17.2
30
9.0
11.0
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
10.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1211SB1
SCS1211SB2
Stainless,SUS304
12
18.7
30
9.0
11.0
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
10.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1211SB2
SCS1211SB3
Stainless,SUS304
12
16.2
30
9.0
11.0
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
10.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1211SB3
SCS1512SB1
Stainless,SUS304
15
20.2
35
11.0
12.0
5.5
4.50
1.5
12.0
6.0
11.5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1512SB1
SCS1512SB2
Stainless,SUS304
15
21.7
35
11.0
12.0
5.5
4.50
1.5
12.0
6.0
11.5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1512SB2
SCS1512SB3
Stainless,SUS304
15
19.2
35
11.0
12.0
5.5
4.50
1.5
12.0
6.0
11.5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1512SB3
SCS1712SB1
Stainless,SUS304
17
22.2
35
11.0
12.0
5.5
4.50
1.5
13.0
6.0
12.5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1712SB1
SCS1712SB2
Stainless,SUS304
17
24.2
35
11.0
12.0
5.5
4.50
1.5
13.0
6.0
12.5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1712SB2
SCS1712SB3
Stainless,SUS304
17
21.2
35
11.0
12.0
5.5
4.50
1.5
13.0
6.0
12.5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1712SB3
SCS2012SB1
Stainless,SUS304
20
27.2
40
11.0
12.0
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
13.0
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2012SB1
SCS2012SB2
Stainless,SUS304
20
29.2
40
11.0
12.0
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
13.0
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2012SB2
SCS2012SB3
Stainless,SUS304
20
25.2
40
11.0
12.0
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
13.5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2012SB3
SCS2515SB1
Stainless,SUS304
25
31.7
45
13.0
15.0
5.5
4.50
1.5
17.0
7.0
16.5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2515SB1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성