피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SCS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
For fixing bearing
For fixing bearing(LONG)
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/for_fixing_bearing/for_fixing_bearing_long/scs_mlb.prj},{NB=SCS2013MLB3},{MAT=Steel,Electroless nickel},{B=20},{D1=25.2},{L=13},{L1=5},{D=33},{W=1.5},{X=13.0},{Y=5.0},{A=13.0},{M=M3 x 12},{N=3},{NDM=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D1
Boss diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ON
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0812MLB1
Steel,Electroless nickel
8
11.7
12
4
20
1.5
6.5
4.0
7.0
M3 x 10
SCS0812MLB1
SCS0812MLB2
Steel,Electroless nickel
8
13.2
12
4
20
1.5
6.5
4.0
7.0
M3 x 10
SCS0812MLB2
SCS0812MLB3
Steel,Electroless nickel
8
11.2
12
4
20
1.5
6.5
4.0
7.0
M3 x 10
SCS0812MLB3
SCS1012MLB1
Steel,Electroless nickel
10
14.7
12
4
22
1.5
7.5
4.0
8.0
M3 x 10
SCS1012MLB1
SCS1012MLB2
Steel,Electroless nickel
10
17.2
12
4
22
1.5
7.5
4.0
8.0
M3 x 10
SCS1012MLB2
SCS1012MLB3
Steel,Electroless nickel
10
14.2
12
4
22
1.5
7.5
4.0
8.0
M3 x 10
SCS1012MLB3
SCS1212MLB1
Steel,Electroless nickel
12
17.2
12
4
24
1.5
8.5
5.0
9.0
M3 x 10
SCS1212MLB1
SCS1212MLB2
Steel,Electroless nickel
12
18.7
12
4
24
1.5
8.5
5.0
8.0
M3 x 10
SCS1212MLB2
SCS1212MLB3
Steel,Electroless nickel
12
16.2
12
4
24
1.5
8.5
5.0
9.0
M3 x 10
SCS1212MLB3
SCS1512MLB1
Steel,Electroless nickel
15
20.2
12
4
27
1.5
10.0
5.0
10.5
M3 x 10
SCS1512MLB1
SCS1512MLB2
Steel,Electroless nickel
15
21.7
12
4
27
1.5
10.0
5.0
10.0
M3 x 10
SCS1512MLB2
SCS1512MLB3
Steel,Electroless nickel
15
19.2
12
4
27
1.5
10.0
5.0
10.0
M3 x 10
SCS1512MLB3
SCS1712MLB1
Steel,Electroless nickel
17
22.2
12
4
29
1.5
11.0
5.0
10.5
M3 x 12
SCS1712MLB1
SCS1712MLB2
Steel,Electroless nickel
17
24.2
12
4
29
1.5
11.0
5.0
10.5
M3 x 12
SCS1712MLB2
SCS1712MLB3
Steel,Electroless nickel
17
21.2
12
4
29
1.5
11.0
5.0
11.0
M3 x 12
SCS1712MLB3
SCS2013MLB1
Steel,Electroless nickel
20
27.2
13
5
33
1.5
13.0
5.0
13.0
M3 x 12
SCS2013MLB1
SCS2013MLB2
Steel,Electroless nickel
20
29.2
13
5
33
1.5
13.0
5.0
13.0
M3 x 12
SCS2013MLB2
SCS2013MLB3
Steel,Electroless nickel
20
25.2
13
5
33
1.5
13.0
5.0
13.0
M3 x 12
SCS2013MLB3
SCS2514MLB1
Steel,Electroless nickel
25
31.7
14
5
42
1.5
16.0
6.5
17.0
M4 x 16
SCS2514MLB1
SCS2514MLB2
Steel,Electroless nickel
25
33.2
14
5
42
1.5
16.0
6.5
17.0
M4 x 16
SCS2514MLB2
SCS2514MLB3
Steel,Electroless nickel
25
30.2
14
5
42
1.5
16.0
6.5
17.0
M4 x 16
SCS2514MLB3
SCS3017MLB1
Steel,Electroless nickel
30
38.2
17
6
50
1.5
19.5
7.5
20.5
M5 x 16
SCS3017MLB1
SCS3017MLB2
Steel,Electroless nickel
30
40.2
17
6
50
1.5
19.5
7.5
20.5
M5 x 16
SCS3017MLB2
SCS3017MLB3
Steel,Electroless nickel
30
35.2
17
6
50
1.5
19.5
7.5
20.5
M5 x 16
SCS3017MLB3
SCS3517MLB1
Steel,Electroless nickel
35
43.2
17
6
55
1.5
22.0
8.5
23.5
M5 x 16
SCS3517MLB1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCSS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
MLBL - LED-block
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
Shim & Spacer (Washer type)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCSS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
MLR, MLRP, MLRS - Keyless Bushings -Compact Type (Centering Function)-
Misumi
07.06.2021
CT-E - Time Relays
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
SC- Nickel Chrome plating (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성