피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SCS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With damper type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_damper_type/scs_md_asmtab.prj},{NB=SCS1518MD},{MAT=Steel,Uni-chromating},{B=15},{L2=18},{L1=15},{T=3},{D=40},{D1=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{A=13.0},{SMX=M},{C=0.5},{P=1.00},{NDM=6},{P1=20},{PPATH=../with_damper_type/assemblies/sslitc_wdt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0310MD
Steel,Uni-chromating
3
10
8
2
15
3.4
3.00
1.0
4.5
3
4.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0310MD
SCS0410MD
Steel,Uni-chromating
4
10
8
2
15
3.4
3.00
1.0
4.5
3
4.5
M3 x P0.5
M3 x 8
SCS0410MD
SCS0512MD
Steel,Uni-chromating
5
12
10
2
20
4.5
3.75
1.0
6.0
4
6.0
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0512MD
SCS0612MD
Steel,Uni-chromating
6
12
10
2
20
4.5
3.75
1.0
6.0
4
6.0
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0612MD
SCS0818MD
Steel,Uni-chromating
8
18
15
3
30
7.0
6.00
1.5
9.0
5
10.0
M6 x P1
M6 x 15
SCS0818MD
SCS1018MD
Steel,Uni-chromating
10
18
15
3
35
7.0
6.00
1.5
10.0
6
12.5
M6 x P1
M6 x 18
SCS1018MD
SCS1218MD
Steel,Uni-chromating
12
18
15
3
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
M6 x 18
SCS1218MD
SCS1318MD
Steel,Uni-chromating
13
18
15
3
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
M6 x 18
SCS1318MD
SCS1518MD
Steel,Uni-chromating
15
18
15
3
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS1518MD
SCS1618MD
Steel,Uni-chromating
16
18
15
3
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS1618MD
SCS1718MD
Steel,Uni-chromating
17
18
15
3
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS1718MD
SCS1818MD
Steel,Uni-chromating
18
18
15
3
45
7.0
6.00
1.5
15.0
8
15.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS1818MD
SCS2020MD
Steel,Uni-chromating
20
20
15
5
45
7.0
6.00
1.5
15.0
8
15.0
M6 x P1
M6 x 20
SCS2020MD
SCS2520MD
Steel,Uni-chromating
25
20
15
5
50
7.0
6.00
1.5
18.0
10
18.0
M6 x P1
M6 x 25
SCS2520MD
SCS3020MD
Steel,Uni-chromating
30
20
15
5
55
7.0
6.00
1.5
20.0
10
0.0
M6 x P1
M6 x 25
SCS3020MD
SCS3520MD
Steel,Uni-chromating
35
20
15
5
60
7.0
6.00
2.0
23.0
12
0.0
M6 x P1
M6 x 25
SCS3520MD
SCS4023MD
Steel,Uni-chromating
40
23
18
5
70
9.0
7.00
2.0
26.0
13
0.0
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4023MD
SCS4523MD
Steel,Uni-chromating
45
23
18
5
75
9.0
7.00
3.0
28.0
14
0.0
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4523MD
SCS5027MD
Steel,Uni-chromating
50
27
22
5
85
11.0
9.00
3.0
32.0
16
0.0
M10 x P1.5
M10 x 35
SCS5027MD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성