您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SCS- Black (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With key groove type
With key groove type
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/with_key_groove_type/with_key_groove_type/scs_ck_asmtab.prj},{NB=SCS2815CK},{MAT=Steel, Black},{B=28},{L=15},{D=55},{F=8.5},{G=31.5},{D1=7},{R=6},{W=1.5},{X=20},{Y=10},{SMX=C},{C=1.0},{NDM=6},{P=1.00},{P1=25},{PPATH=../../standard_slit_collars/../with_key_groove_type/with_key_groove_type/assemblies/sslitc_wkgt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
F
Width of key slot
[mm]
G
Height of key slot
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS1515CK
Steel,Black
15
15
40
5.5
17.5
7
6
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 20
SCS1515CK
SCS1615CK
Steel,Black
16
15
40
5.5
18.5
7
6
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 20
SCS1615CK
SCS1815CK
Steel,Black
18
15
45
6.5
21.0
7
6
1.5
15
8
M6 x P1
M6 x 20
SCS1815CK
SCS1915CK
Steel,Black
19
15
45
6.5
22.0
7
6
1.5
15
8
M6 x P1
M6 x 20
SCS1915CK
SCS2015CK
Steel,Black
20
15
45
6.5
23.0
7
6
1.5
15
8
M6 x P1
M6 x 20
SCS2015CK
SCS2215CK
Steel,Black
22
15
50
8.5
25.5
7
6
1.5
18
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS2215CK
SCS2415CK
Steel,Black
24
15
50
8.5
27.5
7
6
1.5
18
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS2415CK
SCS2515CK
Steel,Black
25
15
50
8.5
28.5
7
6
1.5
18
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS2515CK
SCS2815CK
Steel,Black
28
15
55
8.5
31.5
7
6
1.5
20
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS2815CK
SCS3015CK
Steel,Black
30
15
55
8.5
33.5
7
6
1.5
20
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS3015CK
SCS3215CK
Steel,Black
32
15
60
10.5
35.8
7
6
2.0
23
12
M6 x P1
M6 x 25
SCS3215CK
SCS3515CK
Steel,Black
35
15
60
10.5
38.8
7
6
2.0
23
12
M6 x P1
M6 x 25
SCS3515CK
SCS3818CK
Steel,Black
38
18
70
10.5
41.8
9
7
2.0
26
13
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS3818CK
SCS4018CK
Steel,Black
40
18
70
12.5
43.8
9
7
2.0
26
13
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4018CK
SCS4218CK
Steel,Black
42
18
75
12.5
45.8
9
7
3.0
28
14
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4218CK
SCS4518CK
Steel,Black
45
18
75
14.5
49.0
9
7
3.0
28
14
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4518CK
SCS4822CK
Steel,Black
48
22
85
14.5
52.0
11
9
3.0
32
16
M10 x P1.5
M10 x 35
SCS4822CK
SCS5022CK
Steel,Black
50
22
85
14.5
54.0
11
9
3.0
32
16
M10 x P1.5
M10 x 35
SCS5022CK
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表