SEZB, SZB - 微型直线导轨 标准滑块型/可互换·微小间隙型 滑块
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/szb.prj},{NB=SEZB10},{H=10},{MAT=SEZB},{MAT1='SEZB','Carbon Steel','SZB','Stainless Steel'},{B=20},{P1=15},{P2=10},{S1=M3},{BB=7.8},{P=20},{W1=5.5},{L2=27.0},{L3=19.0},{W=2.5},{LL1=3.0},{H1=5.5},{C=9},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.000},{D7=5.600},{D8=5.000},{D9=5.000},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.750},{R2=1.000},{R3=1.040},{DMIN=2.459},{DMAX=3.000},{CD=1.5},{CO=2.5},{M1=5.1},{M2=5.1},{M3=10.2},{MB=0.02},{MR=0.31},{MOV=0.27500},{CHF=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
[°C]
B
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[kN]
CO
基本额定负载Co(静态)
[kN]
M1
M1 容许静态力矩
[Nm]
M2
M2 容许静态力矩
[Nm]
M3
M3 容许静态力矩
[Nm]
MB
滑块重量
[kg]
MR
滑轨重量
[kg/m]
SEZB8
SEZB8
8
58HRC~
-20 ~ 80
17
23.6
12
8
M2
6.5
0.9
1.5
4.1
4.1
5.2
0.01
0.19
SEZB10
SEZB10
10
58HRC~
-20 ~ 80
20
30.0
15
10
M3
7.8
1.5
2.5
5.1
5.1
10.2
0.02
0.31
SEZB13
SEZB13
13
58HRC~
-20 ~ 80
27
33.9
20
15
M3
10.0
2.2
3.3
8.8
9.5
16.1
0.04
0.61
SEZB16
SEZB16
16
58HRC~
-20 ~ 80
32
42.4
25
20
M3
12.0
3.6
5.4
21.6
23.4
39.6
0.06
1.02
SEZB20
SEZB20
20
58HRC~
-20 ~ 80
40
50.0
30
25
M4
15.0
5.2
8.5
48.4
48.4
86.4
0.12
1.65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表