SFAS, SSFAS, PSFAS, PSSFAS, SFUS, SSFUS, PSFUS, PSSFUS, RSFAS, RSSFAS, PSFGS, PSSFGS - 导向轴 - 一端外螺纹带扳手槽 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/pssfas.prj},{NB=SFAS16-25-F2-B0-P4-SC0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0},{ALT16=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
SFAS6-25-F2-B0-P3-SC0
SFAS6-25-F2-B0-P3-SC0
6
5
8
900
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAS8-25-F2-B0-P3-SC0
SFAS8-25-F2-B0-P3-SC0
8
7
8
1100
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAS10-25-F2-B0-P3-SC0
SFAS10-25-F2-B0-P3-SC0
10
8
8
1200
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAS12-25-F2-B0-P3-SC0
SFAS12-25-F2-B0-P3-SC0
12
10
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAS13-25-F2-B0-P4-SC0
SFAS13-25-F2-B0-P4-SC0
13
11
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAS15-25-F2-B0-P4-SC0
SFAS15-25-F2-B0-P4-SC0
15
13
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAS16-25-F2-B0-P4-SC0
SFAS16-25-F2-B0-P4-SC0
16
14
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAS18-25-F2-B0-P5-SC0
SFAS18-25-F2-B0-P5-SC0
18
16
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAS20-25-F2-B0-P5-SC0
SFAS20-25-F2-B0-P5-SC0
20
17
10
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFAS25-25-F2-B0-P6-SC0
SFAS25-25-F2-B0-P6-SC0
25
22
10
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFAS30-25-F3-B0-P8-SC0
SFAS30-25-F3-B0-P8-SC0
30
27
15
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFAS35-25-F3-B0-P10-SC0
SFAS35-25-F3-B0-P10-SC0
35
30
15
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFAS40-25-F5-B0-P12-SC0
SFAS40-25-F5-B0-P12-SC0
40
36
20
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFAS50-25-F5-B0-P16-SC0
SFAS50-25-F5-B0-P16-SC0
50
41
20
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表