피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SFFBNJL - 中载型防震支脚--固定调节型.金属+橡胶底座型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbnjl.prj},{NB=SFFBNJL-D50-M12-L50},{ZJCZ=钢},{ZJLX=金属+橡胶底座型},{DPCZ=45#},{LGCZ=45#},{BMCL=镀镍},{CODE=SFFBNJL},{D=50},{M=M12},{MM=12},{L=50},{E=19},{H=25.0},{B=17},{F=10.0},{CZ=400},{CKZL=0.23},{PDF=SFFBNJL.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
ZJLX
支脚类型
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFFBNJL-D40-M8-L30
SFFBNJL-D40-M8-L30
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M8
8
30
14
22.5
17
5.5
350
0.07
SFFBNJL-D40-M8-L50
SFFBNJL-D40-M8-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M8
8
50
14
22.5
17
5.5
350
0.08
SFFBNJL-D40-M10-L30
SFFBNJL-D40-M10-L30
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M10
10
30
17
24.0
17
8.0
350
0.09
SFFBNJL-D40-M10-L50
SFFBNJL-D40-M10-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M10
10
50
17
24.0
17
8.0
350
0.10
SFFBNJL-D40-M10-L80
SFFBNJL-D40-M10-L80
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M10
10
80
17
24.0
17
8.0
350
0.11
SFFBNJL-D40-M10-L100
SFFBNJL-D40-M10-L100
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M10
10
100
17
24.0
17
8.0
350
0.13
SFFBNJL-D40-M12-L50
SFFBNJL-D40-M12-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M12
12
50
19
26.0
17
10.0
350
0.12
SFFBNJL-D40-M12-L80
SFFBNJL-D40-M12-L80
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M12
12
80
19
26.0
17
10.0
350
0.15
SFFBNJL-D40-M12-L100
SFFBNJL-D40-M12-L100
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M12
12
100
19
26.0
17
10.0
350
0.16
SFFBNJL-D40-M12-L120
SFFBNJL-D40-M12-L120
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M12
12
120
19
26.0
17
10.0
350
0.17
SFFBNJL-D40-M12-L150
SFFBNJL-D40-M12-L150
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M12
12
150
19
26.0
17
10.0
350
0.19
SFFBNJL-D50-M12-L50
SFFBNJL-D50-M12-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
50
M12
12
50
19
25.0
17
10.0
400
0.23
SFFBNJL-D50-M12-L100
SFFBNJL-D50-M12-L100
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
50
M12
12
100
19
25.0
17
10.0
400
0.25
SFFBNJL-D60-M16-L50
SFFBNJL-D60-M16-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M16
16
50
24
26.0
20
13.0
550
0.39
SFFBNJL-D60-M16-L80
SFFBNJL-D60-M16-L80
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M16
16
80
24
26.0
20
13.0
550
0.30
SFFBNJL-D60-M16-L100
SFFBNJL-D60-M16-L100
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M16
16
100
24
26.0
20
13.0
550
0.52
SFFBNJL-D60-M16-L120
SFFBNJL-D60-M16-L120
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M16
16
120
24
26.0
20
13.0
550
0.36
SFFBNJL-D60-M16-L150
SFFBNJL-D60-M16-L150
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M16
16
150
24
26.0
20
16.0
550
0.41
SFFBNJL-D60-M20-L50
SFFBNJL-D60-M20-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M20
20
50
30
33.0
20
16.0
550
0.30
SFFBNJL-D60-M20-L80
SFFBNJL-D60-M20-L80
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M20
20
80
30
33.0
20
16.0
550
0.36
SFFBNJL-D60-M20-L100
SFFBNJL-D60-M20-L100
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M20
20
100
30
33.0
20
16.0
550
0.42
SFFBNJL-D60-M20-L120
SFFBNJL-D60-M20-L120
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M20
20
120
30
33.0
20
16.0
550
0.48
SFFBNJL-D60-M20-L150
SFFBNJL-D60-M20-L150
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M20
20
150
30
33.0
20
16.0
550
0.58
SFFBNJL-D100-M20-L150
SFFBNJL-D100-M20-L150
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
100
M20
20
150
30
31.0
22
16.0
750
0.71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성