피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
iglidur® stock bar - Plates
igus
iglidur®
iglidur® stock bar
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_halbzeuge/iglidur_halbzeuge_platten.prj},{NB=SFPJ-4-500-500},{ARTNR=SFPJ-4-500-500},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® Halbzeuge},{MS=4.0},{LXB=500x500},{L=500},{B=500},{CNSMAT=iglidur® J},{COLOR=1.00,1.00,0.50,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
MS
Materialstärke
[mm]
LXB
Dimensions
[mm]
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SFPA160-10-1000-610
SFPA160-10-1000-610
iglidur® stock bar
10.0
1000x610
1000
610
iglidur® A350
SFPA160-10-500-300
SFPA160-10-500-300
iglidur® stock bar
10.0
500x300
500
300
iglidur® A350
SFPA160-10-500-610
SFPA160-10-500-610
iglidur® stock bar
10.0
500x610
500
610
iglidur® A350
SFPA160-25-1000-610
SFPA160-25-1000-610
iglidur® stock bar
25.0
1000x610
1000
610
iglidur® A350
SFPA160-25-500-300
SFPA160-25-500-300
iglidur® stock bar
25.0
500x300
500
300
iglidur® A350
SFPA160-25-500-610
SFPA160-25-500-610
iglidur® stock bar
25.0
500x610
500
610
iglidur® A350
SFPA180-10-1000-610
SFPA180-10-1000-610
iglidur® stock bar
10.0
1000x610
1000
610
iglidur® A350
SFPA180-10-500-300
SFPA180-10-500-300
iglidur® stock bar
10.0
500x300
500
300
iglidur® A350
SFPA180-10-500-610
SFPA180-10-500-610
iglidur® stock bar
10.0
500x610
500
610
iglidur® A350
SFPA180-25-1000-610
SFPA180-25-1000-610
iglidur® stock bar
25.0
1000x610
1000
610
iglidur® A350
SFPA180-25-500-300
SFPA180-25-500-300
iglidur® stock bar
25.0
500x300
500
300
iglidur® A350
SFPA180-25-500-610
SFPA180-25-500-610
iglidur® stock bar
25.0
500x610
500
610
iglidur® A350
SFPA350-15-1000-610
SFPA350-15-1000-610
iglidur® stock bar
15.0
1.000x610
1000
610
iglidur® A350
SFPA350-15-500-610
SFPA350-15-500-610
iglidur® stock bar
15.0
500x610
500
610
iglidur® A350
SFPA350-15-500-300
SFPA350-15-500-300
iglidur® stock bar
15.0
500x300
500
300
iglidur® A350
SFPA350-20-1000-610
SFPA350-20-1000-610
iglidur® stock bar
20.0
1.000x610
1000
610
iglidur® A350
SFPA350-20-500-610
SFPA350-20-500-610
iglidur® stock bar
20.0
500x610
500
610
iglidur® A350
SFPA350-20-500-300
SFPA350-20-500-300
iglidur® stock bar
20.0
500x300
500
300
iglidur® A350
SFPA350-25-1000-610
SFPA350-25-1000-610
iglidur® stock bar
25.0
1.000x610
1000
610
iglidur® A350
SFPA350-25-500-610
SFPA350-25-500-610
iglidur® stock bar
25.0
500x610
500
610
iglidur® A350
SFPA350-25-500-300
SFPA350-25-500-300
iglidur® stock bar
25.0
500x300
500
300
iglidur® A350
SFPJ-2-1000-1000
SFPJ-2-1000-1000
iglidur® stock bar
2.0
1.000x1.000
1000
1000
iglidur® J
SFPJ-2-1000-500
SFPJ-2-1000-500
iglidur® stock bar
2.0
1.000x500
1000
500
iglidur® J
SFPJ-2-500-500
SFPJ-2-500-500
iglidur® stock bar
2.0
500x500
500
500
iglidur® J
SFPJ-2-500-240
SFPJ-2-500-240
iglidur® stock bar
2.0
500x240
500
240
iglidur® J
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
iglidur® G - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® M250 - type T - Thrust washer, inch sizes
igus
30.01.2024
WS 320 ET - Centralised ventilation unit
MAICO
29.11.2023
WFLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
SuperSprings
Danly
28.04.2021
ETR203 - Dual Thermostat
nVent HOFFMAN
20.11.2023
Modèle 32-275 - Goupille élastique fendue série épaisse - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
Knife edge rollers made from iglidur® H1 - for higher transport speeds, up ...
igus
30.01.2024
WS 300 Flat R - Centralised ventilation unit
MAICO
29.11.2023
Knife edge rollers made from iglidur® A350 - FDA-compliant, up to +180°C
igus
30.01.2024
SuperSprings
Ready
29.04.2021
WS 300 Flat KBR - Centralised ventilation unit
MAICO
29.11.2023
CP96S_C/CP96SD_C XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type
SMC Corporation
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성