피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
4954 - fischer Ankerstangen rostfrei A4 RG M
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlast Befestigungen Chemie
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlast_bef_chemie/ankerst_a4_rg_m_asmtab.prj},{NB=SFS 155062},{ARTNR=155062},{FN=4954},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=95705},{MKT=FI 95705 GewSta m Mu A4,RGM12x300,10},{LTEXT1=FISCHER Gewindestange RG M},{LTEXT2=mit Mutter und Scheibe rostfrei A4},{LTEXT3=},{LTEXT4=RG M 12x300 A4 (95705)},{L=300},{M=M12},{MX=12},{D0=14},{HEF=110},{SW=19},{PZ=RSB 12 mini / RSB 12 / R M II 12},{PPATH=ankerst_a4_rg_m_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
M
Anschlussgewinde
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
HEF
min. Verankerungstiefe Ankerhülse
[mm]
SW
installieren
[mm]
PZ
passend zu
ⁿ/ₐ
SFS 154835
154835
4954
F4
FISCHER
50263
FI 50263 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 8x110 A 4 (50263)
M8
10
80
13
RSB 8 / R M II 8
SFS 154836
154836
4954
F4
FISCHER
50293
FI 50293 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 8x150 A4 (50293)
M8
10
80
13
RSB 8 / R M II 8
SFS 657559
657559
4954
F4
FISCHER
535009
FI 535009 GewSta Mu A4,RG...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 10x110 A4 (535009)
M10
12
90
17
RSB 10 mini / RSB 10 / R ...
SFS 154837
154837
4954
F4
FISCHER
50264
FI 50264 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 10x130 A 4 (50264)
M10
12
90
17
RSB 10 mini / RSB 10 / R ...
SFS 154838
154838
4954
F4
FISCHER
50294
FI 50294 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 10x165 A4 (50294)
M10
12
90
17
RSB 10 mini / RSB 10 / R ...
SFS 154839
154839
4954
F4
FISCHER
50296
FI 50296 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 10x190 A4 (50296)
M10
12
90
17
RSB 10 mini / RSB 10 / R ...
SFS 322978
322978
4954
F4
FISCHER
95701
FI 95701 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 10x250 A4 (95701)
M10
12
90
17
RSB 10 mini / RSB 10 / R ...
SFS 322980
322980
4954
F4
FISCHER
95709
FI 95709 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M10x350 A4 (95709)
M10
12
90
17
RSB 10 mini / RSB 10 / R ...
SFS 154840
154840
4954
F4
FISCHER
50265
FI 50265 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 12x160 A 4 (50265)
M12
14
110
19
RSB 12 mini / RSB 12 / R ...
SFS 541230
541230
4954
F4
FISCHER
50576
FI 50576 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 12x200 E A4 (50576)
M12
14
150
19
RSB 12 mini / RSB 12 / R ...
SFS 154841
154841
4954
F4
FISCHER
50297
FI 50297 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 12x220 A4 (50297)
M12
14
110
19
RSB 12 mini / RSB 12 / R ...
SFS 155061
155061
4954
F4
FISCHER
95702
FI 95702 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 12x250 A 4 (95702)
M12
14
110
19
RSB 12 mini / RSB 12 / R ...
SFS 155062
155062
4954
F4
FISCHER
95705
FI 95705 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestange RG ...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 12x300 A4 (95705)
M12
14
110
19
RSB 12 mini / RSB 12 / R ...
SFS 322981
322981
4954
F4
FISCHER
95710
FI 95710 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 12x380 A4 (95710)
M12
14
110
19
RSB 12 mini / RSB 12 / R ...
SFS 155063
155063
4954
F4
FISCHER
95704
FI 95704 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 16x165 A 4 (95704)
M16
18
125
24
RSB 16 mini / RSB 16 / R ...
SFS 154842
154842
4954
F4
FISCHER
50266
FI 50266 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 16x190 A 4 (50266)
M16
18
125
24
RSB 16 mini / RSB 16 / R ...
SFS 154843
154843
4954
F4
FISCHER
50298
FI 50298 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 16x250 A4 (50298)
M16
18
125
24
RSB 16 mini / RSB 16 / R ...
SFS 154844
154844
4954
F4
FISCHER
50299
FI 50299 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 16x300 A4 (50299)
M16
18
125
24
RSB 16 mini / RSB 16 / R ...
SFS 322983
322983
4954
F4
FISCHER
95712
FI 95712 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 16x380 A4 (95712)
M16
18
125
24
RSB 16 mini / RSB 16 / R ...
SFS 322984
322984
4954
F4
FISCHER
95713
FI 95713 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 16x500 A4 (95713)
M16
18
125
24
RSB 16 mini / RSB 16 / R ...
SFS 154845
154845
4954
F4
FISCHER
50267
FI 50267 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 20x260 A 4 (50267)
M20
25
170
30
RSB 20 / RSB 20 E/24 / R ...
SFS 323124
323124
4954
F4
FISCHER
95706
FI 95706 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 20x350 A4 (95706)
M20
25
170
30
RSB 20 / RSB 20 E/24 / R ...
SFS 154846
154846
4954
F4
FISCHER
50268
FI 50268 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 24x300 A 4 (50268)
M24
28
210
36
RSB 20 E/24 / R M II 24
SFS 322986
322986
4954
F4
FISCHER
95715
FI 95715 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestangen RG...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 24x400 A4 (95715)
M24
28
210
36
RSB 20 E/24 / R M II 24
SFS 398489
398489
4954
F4
FISCHER
90725
FI 90725 GewSta m Mu A4,R...
FISCHER Gewindestange RG ...
mit Mutter und Scheibe ro...
RG M 27x340 A4 (90725)
M27
32
250
41
R M II 27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성