피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ISO 7380 - FN 127 - 10.9, schwarz - Hexagon socket button head screws
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
diverse_formen_innensechskant
ISO 7380
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/diverse_formen_innensechskant/iso_7380/st/iso_7380_s10_9_sw_fn127.prj},{NB=SFS FN 127 131028 Schrauben ISO 7380 Stahl 10.9 schwarz M6x20},{ARTNR=131028},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=10.9},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=127},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=20.000},{A=2.000},{DA=6.800},{DK=10.500},{K=3.300},{R=0.250},{S=4.000},{T=2.080},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 127 153230 Schraub...
153230
Stahl
10.9
schwarz
500
127
3.000
2.387
0.500
5.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 130955 Schraub...
130955
Stahl
10.9
schwarz
500
127
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 130954 Schraub...
130954
Stahl
10.9
schwarz
100
127
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 199530 Schraub...
199530
Stahl
10.9
schwarz
500
127
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 130956 Schraub...
130956
Stahl
10.9
schwarz
100
127
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 130960 Schraub...
130960
Stahl
10.9
schwarz
500
127
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 130959 Schraub...
130959
Stahl
10.9
schwarz
100
127
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 130962 Schraub...
130962
Stahl
10.9
schwarz
500
127
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 130961 Schraub...
130961
Stahl
10.9
schwarz
100
127
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 130964 Schraub...
130964
Stahl
10.9
schwarz
500
127
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 130963 Schraub...
130963
Stahl
10.9
schwarz
100
127
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 145670 Schraub...
145670
Stahl
10.9
schwarz
500
127
3.000
2.387
0.500
20.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 127 130965 Schraub...
130965
Stahl
10.9
schwarz
100
127
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130966 Schraub...
130966
Stahl
10.9
schwarz
500
127
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130967 Schraub...
130967
Stahl
10.9
schwarz
100
127
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130968 Schraub...
130968
Stahl
10.9
schwarz
500
127
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130974 Schraub...
130974
Stahl
10.9
schwarz
500
127
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130972 Schraub...
130972
Stahl
10.9
schwarz
100
127
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130978 Schraub...
130978
Stahl
10.9
schwarz
100
127
4.000
3.141
0.700
12.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130979 Schraub...
130979
Stahl
10.9
schwarz
500
127
4.000
3.141
0.700
12.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130982 Schraub...
130982
Stahl
10.9
schwarz
100
127
4.000
3.141
0.700
16.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130983 Schraub...
130983
Stahl
10.9
schwarz
500
127
4.000
3.141
0.700
16.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130985 Schraub...
130985
Stahl
10.9
schwarz
100
127
4.000
3.141
0.700
20.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 130986 Schraub...
130986
Stahl
10.9
schwarz
500
127
4.000
3.141
0.700
20.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 127 156652 Schraub...
156652
Stahl
10.9
schwarz
500
127
4.000
3.141
0.700
25.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성