您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 934 (ISO 4032) - FN 184 - 8, geschwärzt - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_gsw_fn184.prj},{NB=SFS FN 184 123667 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 geschwärzt M10},{ARTNR=123667},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=geschwärzt},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=184},{NENN=M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{D2=15.300},{E=18.900},{M=8.000},{S=17.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 184 123598 Sechska...
123598
Stahl
8
geschwärzt
200
184
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 184 123599 Sechska...
123599
Stahl
8
geschwärzt
1000
184
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 184 123609 Sechska...
123609
Stahl
8
geschwärzt
200
184
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 184 123610 Sechska...
123610
Stahl
8
geschwärzt
1000
184
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 184 123620 Sechska...
123620
Stahl
8
geschwärzt
200
184
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 184 123621 Sechska...
123621
Stahl
8
geschwärzt
1000
184
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 184 123632 Sechska...
123632
Stahl
8
geschwärzt
200
184
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 184 123633 Sechska...
123633
Stahl
8
geschwärzt
1000
184
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 184 123651 Sechska...
123651
Stahl
8
geschwärzt
200
184
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 184 123654 Sechska...
123654
Stahl
8
geschwärzt
1000
184
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 184 123666 Sechska...
123666
Stahl
8
geschwärzt
100
184
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 184 123667 Sechska...
123667
Stahl
8
geschwärzt
500
184
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 184 123681 Sechska...
123681
Stahl
8
geschwärzt
100
184
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 184 123684 Sechska...
123684
Stahl
8
geschwärzt
500
184
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 184 123691 Sechska...
123691
Stahl
8
geschwärzt
100
184
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 184 307158 Sechska...
307158
Stahl
8
geschwärzt
200
184
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 184 123703 Sechska...
123703
Stahl
8
geschwärzt
50
184
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 184 123704 Sechska...
123704
Stahl
8
geschwärzt
200
184
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 184 282877 Sechska...
282877
Stahl
8
geschwärzt
50
184
M18
18.000
15.294
2.500
24.300
30.140
15.000
27.000
SFS FN 184 307159 Sechska...
307159
Stahl
8
geschwärzt
100
184
M18
18.000
15.294
2.500
24.300
30.140
15.000
27.000
SFS FN 184 123717 Sechska...
123717
Stahl
8
geschwärzt
50
184
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 184 123719 Sechska...
123719
Stahl
8
geschwärzt
100
184
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 184 123732 Sechska...
123732
Stahl
8
geschwärzt
50
184
M24
24.000
20.752
3.000
32.400
39.980
19.000
36.000
SFS FN 184 123747 Sechska...
123747
Stahl
8
geschwärzt
1
184
M30
30.000
26.211
3.500
41.400
51.280
24.000
46.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表