피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 975 - FN 220 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_a2k_fn220.prj},{NB=SFS FN 220 133095 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 verzinkt blau M10x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=133095},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=220},{DD=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=1000},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 220 133080 Gewinde...
133080
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
2.000
1.509
0.400
SFS FN 220 302238 Gewinde...
302238
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
2.000
1.509
0.400
SFS FN 220 133081 Gewinde...
133081
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
2.500
1.948
0.450
SFS FN 220 133083 Gewinde...
133083
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
3.000
2.387
0.500
SFS FN 220 302239 Gewinde...
302239
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
3.000
2.387
0.500
SFS FN 220 133085 Gewinde...
133085
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
4.000
3.141
0.700
SFS FN 220 302240 Gewinde...
302240
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
4.000
3.141
0.700
SFS FN 220 133088 Gewinde...
133088
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
5.000
4.019
0.800
SFS FN 220 302241 Gewinde...
302241
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
5.000
4.019
0.800
SFS FN 220 133090 Gewinde...
133090
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
6.000
4.773
1.000
SFS FN 220 302242 Gewinde...
302242
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
6.000
4.773
1.000
SFS FN 220 302243 Gewinde...
302243
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
7.000
5.773
1.000
SFS FN 220 133092 Gewinde...
133092
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
8.000
6.466
1.250
SFS FN 220 133093 Gewinde...
133093
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
8.000
6.466
1.250
SFS FN 220 133095 Gewinde...
133095
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
10.000
8.160
1.500
SFS FN 220 133096 Gewinde...
133096
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
10.000
8.160
1.500
SFS FN 220 133098 Gewinde...
133098
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
12.000
9.853
1.750
SFS FN 220 302244 Gewinde...
302244
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
12.000
9.853
1.750
SFS FN 220 133100 Gewinde...
133100
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
14.000
11.546
2.000
SFS FN 220 133102 Gewinde...
133102
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
16.000
13.546
2.000
SFS FN 220 133104 Gewinde...
133104
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
18.000
14.933
2.500
SFS FN 220 133106 Gewinde...
133106
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
20.000
16.933
2.500
SFS FN 220 133110 Gewinde...
133110
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
22.000
18.933
2.500
SFS FN 220 133112 Gewinde...
133112
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
24.000
20.319
3.000
SFS FN 220 133114 Gewinde...
133114
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
27.000
23.319
3.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성