피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 526 - rostfrei A4 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily for hexagon bolts and nuts, form A
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 125 A
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_125_a/rs/din_125_a_a4_fn526.prj},{NB=SFS FN 526 112166 Scheibe DIN 125-1 rostfreier Stahl rostfrei A4 A13},{ARTNR=112166},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=526},{D=12.000},{DA=13.000},{DW=24.000},{H=2.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 526 112144 Scheibe...
112144
rostfreier Stahl
rostfrei A4
2000
526
2.000
2.200
5.000
0.300
SFS FN 526 112183 Scheibe...
112183
rostfreier Stahl
rostfrei A4
2000
526
2.500
2.700
6.000
0.500
SFS FN 526 112147 Scheibe...
112147
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
526
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 526 302563 Scheibe...
302563
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 526 152733 Scheibe...
152733
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
526
3.500
3.700
8.000
0.500
SFS FN 526 112150 Scheibe...
112150
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
526
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 526 112151 Scheibe...
112151
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 526 112154 Scheibe...
112154
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
526
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 526 302564 Scheibe...
302564
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 526 112157 Scheibe...
112157
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
526
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 526 112155 Scheibe...
112155
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 526 112160 Scheibe...
112160
rostfreier Stahl
rostfrei A4
500
526
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 526 112158 Scheibe...
112158
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 526 112163 Scheibe...
112163
rostfreier Stahl
rostfrei A4
500
526
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 526 112161 Scheibe...
112161
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 526 112166 Scheibe...
112166
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
526
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 526 112164 Scheibe...
112164
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 526 112168 Scheibe...
112168
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
526
14.000
15.000
28.000
2.500
SFS FN 526 112167 Scheibe...
112167
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
14.000
15.000
28.000
2.500
SFS FN 526 112171 Scheibe...
112171
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
526
16.000
17.000
30.000
3.000
SFS FN 526 112169 Scheibe...
112169
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
16.000
17.000
30.000
3.000
SFS FN 526 112173 Scheibe...
112173
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
526
18.000
19.000
34.000
3.000
SFS FN 526 112176 Scheibe...
112176
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
526
20.000
21.000
37.000
3.000
SFS FN 526 112174 Scheibe...
112174
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
20.000
21.000
37.000
3.000
SFS FN 526 112177 Scheibe...
112177
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
526
22.000
23.000
39.000
3.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성