피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 981 - FN 8275 - verzinkt blau - Locknuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Diverse Muttern
DIN 981
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/diverse_muttern/din_981/st/din_981_a2k_fn8275.prj},{NB=SFS FN 8275 342226 Nutmutter DIN 981 Stahl verzinkt blau MF45x1.5},{ARTNR=342226},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=8275},{D1=M45x1,5},{DN=45.000},{DK=43.376},{P=1.500},{D2=65.000},{D3=56.000},{H=10.000},{B=6.000},{T=2.500},{Z=0.040},{NENN1=KM 9},{MS=MB 9},{FORM=A},{GL=0.000},{GLK=0.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Identification
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
D3
Diameter flute contact
[mm]
H
Nut thickness
[mm]
B
Groove width
[mm]
T
Slot depth
[mm]
Z
Planar catwalk tolerance bearing surface
[mm]
NENN1
Identification
ⁿ/ₐ
MS
Fitting nut locking device according to DIN 5406
ⁿ/ₐ
SFS FN 8275 162222 Nutmut...
162222
Stahl
verzinkt blau
10
8275
M25x1,5
38.000
32.000
7.000
5.000
2.000
0.040
KM 5
MB 5
SFS FN 8275 162210 Nutmut...
162210
Stahl
verzinkt blau
10
8275
M30x1,5
45.000
38.000
7.000
5.000
2.000
0.040
KM 6
MB 6
SFS FN 8275 162212 Nutmut...
162212
Stahl
verzinkt blau
1
8275
M35x1,5
52.000
44.000
8.000
5.000
2.000
0.040
KM 7
MB 7
SFS FN 8275 186645 Nutmut...
186645
Stahl
verzinkt blau
1
8275
M40x1,5
58.000
50.000
9.000
6.000
2.500
0.040
KM 8
MB 8
SFS FN 8275 342226 Nutmut...
342226
Stahl
verzinkt blau
1
8275
M45x1,5
65.000
56.000
10.000
6.000
2.500
0.040
KM 9
MB 9
SFS FN 8275 162214 Nutmut...
162214
Stahl
verzinkt blau
1
8275
M50x1,5
70.000
61.000
11.000
6.000
2.500
0.040
KM 10
MB 10
SFS FN 8275 342227 Nutmut...
342227
Stahl
verzinkt blau
1
8275
M60x2
80.000
73.000
11.000
7.000
3.000
0.050
KM 12
MB 12
SFS FN 8275 342228 Nutmut...
342228
Stahl
verzinkt blau
1
8275
M65x2
85.000
79.000
12.000
7.000
3.000
0.050
KM 13
MB 13
SFS FN 8275 342229 Nutmut...
342229
Stahl
verzinkt blau
1
8275
M70x2
92.000
85.000
12.000
8.000
3.500
0.050
KM 14
MB 14
SFS FN 8275 186646 Nutmut...
186646
Stahl
verzinkt blau
1
8275
M85x2
110.000
102.000
16.000
8.000
3.500
0.050
KM 17
MB 17
SFS FN 8275 342231 Nutmut...
342231
Stahl
verzinkt blau
1
8275
M90x2
120.000
108.000
16.000
10.000
4.000
0.050
KM 18
MB 18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성