ISO 7380 - FN 96 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket button head screws
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
diverse_formen_innensechskant
ISO 7380
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/diverse_formen_innensechskant/iso_7380/st/iso_7380_s10_9_a2k_fn96.prj},{NB=SFS FN 96 131014 Schrauben ISO 7380 Stahl 10.9 verzinkt blau M6x10},{ARTNR=131014},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=10.9},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=96},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=10.000},{A=2.000},{DA=6.800},{DK=10.500},{K=3.300},{R=0.250},{S=4.000},{T=2.080},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 96 142648 Schraube...
142648
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 96 130958 Schraube...
130958
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 96 345760 Schraube...
345760
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 96 345761 Schraube...
345761
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
3.600
5.700
1.650
0.100
2.000
1.040
SFS FN 96 157460 Schraube...
157460
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 96 130971 Schraube...
130971
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 96 130977 Schraube...
130977
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 96 130981 Schraube...
130981
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
4.000
3.141
0.700
12.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 96 130984 Schraube...
130984
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
4.000
3.141
0.700
16.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 96 140628 Schraube...
140628
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
4.000
3.141
0.700
20.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 96 140631 Schraube...
140631
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
4.000
3.141
0.700
25.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 96 139881 Schraube...
139881
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
4.000
3.141
0.700
30.000
1.400
4.700
7.600
2.200
0.200
2.500
1.300
SFS FN 96 130989 Schraube...
130989
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
5.000
4.019
0.800
8.000
1.600
5.700
9.500
2.750
0.200
3.000
1.560
SFS FN 96 130994 Schraube...
130994
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
5.000
4.019
0.800
10.000
1.600
5.700
9.500
2.750
0.200
3.000
1.560
SFS FN 96 130997 Schraube...
130997
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
5.000
4.019
0.800
12.000
1.600
5.700
9.500
2.750
0.200
3.000
1.560
SFS FN 96 131001 Schraube...
131001
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
5.000
4.019
0.800
16.000
1.600
5.700
9.500
2.750
0.200
3.000
1.560
SFS FN 96 131006 Schraube...
131006
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
5.000
4.019
0.800
20.000
1.600
5.700
9.500
2.750
0.200
3.000
1.560
SFS FN 96 140633 Schraube...
140633
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
5.000
4.019
0.800
25.000
1.600
5.700
9.500
2.750
0.200
3.000
1.560
SFS FN 96 140635 Schraube...
140635
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
5.000
4.019
0.800
30.000
1.600
5.700
9.500
2.750
0.200
3.000
1.560
SFS FN 96 131011 Schraube...
131011
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
6.000
4.773
1.000
8.000
2.000
6.800
10.500
3.300
0.250
4.000
2.080
SFS FN 96 131014 Schraube...
131014
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
6.000
4.773
1.000
10.000
2.000
6.800
10.500
3.300
0.250
4.000
2.080
SFS FN 96 345771 Schraube...
345771
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
6.000
4.773
1.000
12.000
2.000
6.800
10.500
3.300
0.250
4.000
2.080
SFS FN 96 161498 Schraube...
161498
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
6.000
4.773
1.000
14.000
2.000
6.800
10.500
3.300
0.250
4.000
2.080
SFS FN 96 131022 Schraube...
131022
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
6.000
4.773
1.000
16.000
2.000
6.800
10.500
3.300
0.250
4.000
2.080
SFS FN 96 140636 Schraube...
140636
Stahl
10.9
verzinkt blau
500
96
6.000
4.773
1.000
18.000
2.000
6.800
10.500
3.300
0.250
4.000
2.080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表