Ground Spur Gears - Module 2 (Shapes L)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Ground Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/ground_spur_gears/ground_spur_gears_new_mod_2_l.prj},{NB=SG2S15L-2012_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=SG2S15L-2012},{MOD=2.0},{Z=15},{D=30.0},{DA=34.0},{B=20},{DD=0},{DH=12},{LHL=25},{LHR=60},{L=105},{LS=0},{DR=0.0},{DUB=8.00},{DUBX=1.71},{R=3.00},{R1=6.43},{NDM=0},{CH=0.5},{VERS=0},{SP8=9.277},{SP7=2},{SP6=0},{SP3=20},{SP1=5},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{S=L1},{M=-},{MASSX=0.19(kg)},{P=-},{ON=SG2S 15L-2012},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth z
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
[mm]
B
Face Width b
[mm]
DD
Bore Diameter dd(H7)
[mm]
DH
Hub Diameter dh
[mm]
LHL
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght l
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
SG2S14L-2012
SG2S14L-2012
Discontinued
2.0
14
28.0
32.0
L1
20
0
12
25
60
105
-
0
0.17(kg)
SG2S14L-2012_HUB0_0_0_0_0...
SG2S15L-2012
SG2S15L-2012
Discontinued
2.0
15
30.0
34.0
L1
20
0
12
25
60
105
-
0
0.19(kg)
SG2S15L-2012_HUB0_0_0_0_0...
SG2S16L-2015
SG2S16L-2015
-
2.0
16
32.0
36.0
L1
20
0
15
25
60
105
-
0
0.24(kg)
SG2S16L-2015_HUB0_0_0_0_0...
SG2S18L-2015
SG2S18L-2015
Discontinued
2.0
18
36.0
40.0
L1
20
0
15
25
60
105
-
0
0.28(kg)
SG2S18L-2015_HUB0_0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성