外径105 - 梅花联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_10c/sg7_10_c105.prj},{NB=SG7-10-C105-40-55-140},{D1=40},{T1=3.3},{B1=12.0},{K1=},{D2=55},{T2=4.3},{B2=16.0},{K2=},{TS=15},{RT=430.0},{MT=860.0},{MS=5500},{RRO=0.03},{TT=1.0},{EP=±1.0},{ML=主体铝合金、胶垫PTU},{FH=阳极银色},{WT=2400},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{USE=常用于数控机床和伺服电机联接},{TD=中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差;抗油与电气绝缘;顺时针与逆时针回转特性完全相同;有两种不同硬度弹性体;定位螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
RS
备注
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-10-C105-35-35-140
35
35
SG7-10-C105-35-35-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-35-40-140
35
40
SG7-10-C105-35-40-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-35-45-140
35
45
SG7-10-C105-35-45-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-35-50-140
35
50
SG7-10-C105-35-50-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-35-55-140
35
55
SG7-10-C105-35-55-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-35-60-140
35
60
SG7-10-C105-35-60-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-40-40-140
40
40
SG7-10-C105-40-40-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-40-45-140
40
45
SG7-10-C105-40-45-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-40-50-140
40
50
SG7-10-C105-40-50-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-40-55-140
40
55
SG7-10-C105-40-55-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-40-60-140
40
60
SG7-10-C105-40-60-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-45-45-140
45
45
SG7-10-C105-45-45-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-45-50-140
45
50
SG7-10-C105-45-50-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-45-55-140
45
55
SG7-10-C105-45-55-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-45-60-140
45
60
SG7-10-C105-45-60-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-50-50-140
50
50
SG7-10-C105-50-50-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-50-55-140
50
55
SG7-10-C105-50-55-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-50-60-140
50
60
SG7-10-C105-50-60-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-55-55-140
55
55
SG7-10-C105-55-55-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-55-60-140
55
60
SG7-10-C105-55-60-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C105-60-60-140
60
60
SG7-10-C105-60-60-140
15
430.0
860.0
5500
0.03
1.0
±1.0
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
2400
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于数控机床和伺服电机联接
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表