피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 80 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
Coupling series
Single Disk-type Flexible Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_12dj/sg7_12_80dj.prj},{NB=SG7-12-80-20-35-70},{D1=20},{D2=35},{RT=125},{MT=250},{MS=16000},{RRO=0.02},{TT=0.5},{EP=±0.5},{WT=1200},{ML=主体铁合金、不锈钢膜片},{FH=发黑},{TD=利用胀套联接的膜片型联轴器;零回转间隙,拆装方便;高灵敏度,传递力矩大;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差},{USE=常用于伺服电机、步进电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
RRO
[mm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
EP
End-play
[mm]
WT
Weight
[g]
ML
Material
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remark
ⁿ/ₐ
SG7-12-80-18-18-70
18
18
SG7-12-80-18-18-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-18-19-70
18
19
SG7-12-80-18-19-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-18-20-70
18
20
SG7-12-80-18-20-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-18-22-70
18
22
SG7-12-80-18-22-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-18-24-70
18
24
SG7-12-80-18-24-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-18-25-70
18
25
SG7-12-80-18-25-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-18-28-70
18
28
SG7-12-80-18-28-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-18-30-70
18
30
SG7-12-80-18-30-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-18-32-70
18
32
SG7-12-80-18-32-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-18-35-70
18
35
SG7-12-80-18-35-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-19-19-70
19
19
SG7-12-80-19-19-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-19-20-70
19
20
SG7-12-80-19-20-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-19-22-70
19
22
SG7-12-80-19-22-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-19-24-70
19
24
SG7-12-80-19-24-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-19-25-70
19
25
SG7-12-80-19-25-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-19-28-70
19
28
SG7-12-80-19-28-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-19-30-70
19
30
SG7-12-80-19-30-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-19-32-70
19
32
SG7-12-80-19-32-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-19-35-70
19
35
SG7-12-80-19-35-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-20-20-70
20
20
SG7-12-80-20-20-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-20-22-70
20
22
SG7-12-80-20-22-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-20-24-70
20
24
SG7-12-80-20-24-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-20-25-70
20
25
SG7-12-80-20-25-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-20-28-70
20
28
SG7-12-80-20-28-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
SG7-12-80-20-30-70
20
30
SG7-12-80-20-30-70
125
250
16000
0.02
0.5
±0.5
1200
Ferroalloy,Stainless Stee...
Black
Expansion set connected b...
Used for servo motor and ...
The moment ofinertia and ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성