您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHKWBH, SHKWMH, SHKWSH, SHKWAH - 导向轴支座 - L型(机械加工件) - 单边开口型-高度H指定型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shkwbh_asmtab.prj},{NB=SHKWBH16-20.0},{TS=HST},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=20.0},{L=38},{T=10},{S=6},{W=22},{W1=16},{L1=28},{DD=4.5},{E=14},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{DM=4},{HM=15.000},{H0=13},{HC1=[20:50/0.1]},{PPATH=shkwbh/shkwbh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHKWBH8-15.0
SHKWBH8-15.0
1个内六角螺栓
8
32
23.0
10
6
22
16
22
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHKWBH10-20.0
SHKWBH10-20.0
1个内六角螺栓
10
32
29.0
10
6
22
16
22
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHKWBH12-20.0
SHKWBH12-20.0
1个内六角螺栓
12
32
30.0
10
6
22
16
22
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHKWBH13-20.0
SHKWBH13-20.0
1个内六角螺栓
13
38
31.0
10
6
22
16
28
4.5
13
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHKWBH15-20.0
SHKWBH15-20.0
1个内六角螺栓
15
38
33.0
10
6
22
16
28
4.5
14
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHKWBH16-20.0
SHKWBH16-20.0
1个内六角螺栓
16
38
33.0
10
6
22
16
28
4.5
14
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHKWBH20-25.0
SHKWBH20-25.0
1个内六角螺栓
20
50
40.0
16
8
32
24
36
6.5
17
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SHKWBH25-30.0
SHKWBH25-30.0
1个内六角螺栓
25
50
48.0
16
8
32
24
36
6.5
18
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SHKWBH30-30.0
SHKWBH30-30.0
1个内六角螺栓
30
73
51.0
20
10
38
29
55
9.0
26
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SHKWBH35-40.0
SHKWBH35-40.0
1个内六角螺栓
35
73
64.0
20
10
38
29
55
9.0
26
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SHKWBH40-40.0
SHKWBH40-40.0
1个内六角螺栓
40
73
67.0
20
10
38
29
55
9.0
27
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SHKWBH50-40.0
SHKWBH50-40.0
1个内六角螺栓
50
104
74.0
24
12
48
37
64
14.0
36
M12 Depth 24
14.0
20
13.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表