SHR-34212 - Hoist Rings - Heavy Duty
Essentra Components
Material Handling
Lifting & Rigging
Hoist Rings, Eyebolts & Anchoring Eyes
Hoist Rings
Hoist Rings - Heavy Duty
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_q00000000/l2_q02000000/l3_q02010000/l4_q02010100/p140075/shr-34212.prj},{NB=SHR-34515},{PN=SHR-34515},{AMERSID=1080919},{APACID=-},{EMEAID=-},{RATEDLOAD=2300},{A=25.4},{B=88.9},{C=38.1},{D=19.1},{E=25},{F=134.9},{G=M12 x 1.75},{BODYDIA=12},{K=48.0},{TORQUE=28},{M=65.000},{P=1.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
RATEDLOAD
Rated Load Lbs
[mm]
A
A Radius
[mm]
B
B Width
[mm]
C
C Body Height
[mm]
D
D Ring Diameter
[mm]
E
E Stud Height
[mm]
F
F Ring and Body Height
[mm]
G
G Thread Size
ⁿ/ₐ
K
K Body Diameter
[mm]
TORQUE
Torque Ft./Lbs.
ⁿ/ₐ
M
M Ring Height
[mm]
SHR-34212
SHR-34212
1080914
-
-
800
16.5
58.2
24.4
11.1
16
82.0
M8 x 1.25
31.8
7
38.500
SHR-34214
SHR-34214
1080915
-
-
800
16.5
58.2
24.4
11.1
21
82.0
M8 x 1.25
31.8
7
38.500
SHR-34312
SHR-34312
1080916
-
-
990
16.5
58.2
24.4
11.1
16
82.0
M10 x 1.50
31.8
12
36.500
SHR-34314
SHR-34314
1080917
-
-
990
16.5
58.2
24.4
11.1
26
82.0
M10 x 1.50
31.8
12
36.500
SHR-34515
SHR-34515
1080919
-
-
2300
25.4
88.9
38.1
19.1
25
134.9
M12 x 1.75
48.0
28
65.000
SHR-34516
SHR-34516
1080920
-
-
2300
25.4
88.9
38.1
19.1
32
134.9
M12 x 1.75
48.0
28
65.000
SHR-34614
SHR-34614
1080921
-
-
4100
25.4
88.9
38.1
19.1
25
134.9
M16 x 2.00
48.0
60
62.000
SHR-34615
SHR-34615
1080922
-
-
4100
25.4
88.9
38.1
19.1
32
134.9
M16 x 2.00
48.0
60
62.000
SHR-34714
SHR-34714
1080923
-
-
4800
25.4
88.9
38.1
19.1
25
134.9
M20 x 2.50
48.0
100
58.700
SHR-34716
SHR-34716
1080924
-
-
4800
25.4
88.9
38.1
19.1
38
134.9
M20 x 2.50
48.0
100
58.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성