피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SKF-0 - Rail Guides w/Carriage - Mini Profile
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Linear Bearings
Linear Carriage & Guides
Rail Guides w/Carriage - Mini Profile
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01030000/l4_d01030200/p040110/skf-0.prj},{NB=SKF-14},{PN=SKF-14},{AMERSID=1046973},{APACID=-},{EMEAID=-},{NUMBEROFCARRIAGE=2},{L=190},{A1=13},{B=27},{C=20},{D=23.0},{E=15},{F=36.0},{G=M3 x 3.5},{H=3},{J=8.8},{K=12},{M=3.5},{N=6},{P=4.5},{Q=25},{R=150},{S=20.0},{T=7.5},{BASICLOADRATING=573},{L2=95.000},{G1=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
NUMBEROFCARRIAGE
Number of Carriages
ⁿ/ₐ
L
L Rail Length
[mm]
A1
A Overall Height
[mm]
B
B Carriage Width
[mm]
C
C Hole Spacing Along Width
[mm]
D
D Carriage Mount Length
[mm]
E
E Hole Spacing Along Length
[mm]
F
F Carriage Length
[mm]
G
G Hole Size
ⁿ/ₐ
H
H Rail Height from Carriage Bottom
[mm]
J
J Rail Height
[mm]
K
K Rail Width
[mm]
M
M Rail Hole Size
[mm]
N
N Rail Counterbore Size
[mm]
P
P Rail Counterobore Depth
[mm]
Q
Q Rail Hole Spacing Center to Center
[mm]
R
R Rail Hole Spacing Center to Center
[mm]
S
S Rail Hole Spacing
[mm]
T
T Rail Width from Carriage Edge
[mm]
BASICLOADRATING
Basic Load Rating
[mm]
SKF-0
SKF-0
1046967
-
-
1
80
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
60
10.0
5.5
416
SKF-1
SKF-1
1046968
-
-
1
110
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
80
15.0
5.5
416
SKF-2
SKF-2
1046979
-
-
2
110
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
80
15.0
5.5
416
SKF-3
SKF-3
1046988
-
-
1
140
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
120
10.0
5.5
416
SKF-4
SKF-4
1091968
-
-
2
140
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
120
10.0
5.5
416
SKF-5
SKF-5
1046989
-
-
1
170
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
140
15.0
5.5
416
SKF-6
SKF-6
1046990
-
-
2
170
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
140
15.0
5.5
416
SKF-7
SKF-7
1046991
-
-
2
200
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
180
10.0
5.5
416
SKF-8
SKF-8
1046992
-
-
2
260
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
240
10.0
5.5
416
SKF-9
SKF-9
1046993
-
-
2
290
10
20
15
23.0
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
260
15.0
5.5
416
SKF-10
SKF-10
1046969
-
-
1
110
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
75
17.5
7.5
573
SKF-11
SKF-11
1046970
-
-
1
150
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
125
12.5
7.5
573
SKF-12
SKF-12
1046971
-
-
2
150
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
125
12.5
7.5
573
SKF-13
SKF-13
1046972
-
-
1
190
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
150
20.0
7.5
573
SKF-14
SKF-14
1046973
-
-
2
190
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
150
20.0
7.5
573
SKF-15
SKF-15
1046974
-
-
1
230
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
200
15.0
7.5
573
SKF-16
SKF-16
1046975
-
-
2
230
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
200
15.0
7.5
573
SKF-17
SKF-17
1046976
-
-
2
310
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
275
17.5
7.5
573
SKF-18
SKF-18
1046977
-
-
2
390
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
350
20.0
7.5
573
SKF-19
SKF-19
1046978
-
-
2
470
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
450
10.0
7.5
573
SKF-20
SKF-20
1046980
-
-
1
110
14
40
28
32.5
15
45.5
M3 x 3.5
3
8.8
24
4.5
8
4.8
40
80
15.0
8.0
742
SKF-21
SKF-21
1046981
-
-
1
150
14
40
28
32.5
15
45.5
M3 x 3.5
3
8.8
24
4.5
8
4.5
40
120
15.0
8.0
742
SKF-222
SKF-222
1046982
-
-
2
150
14
40
28
32.5
15
45.5
M3 x 3.5
3
8.8
24
4.5
8
4.5
40
120
15.0
8.0
742
SKF-23
SKF-23
1046983
-
-
1
190
14
40
28
32.5
15
45.5
M3 x 3.5
3
8.8
24
4.5
8
4.5
40
160
15.0
8.0
742
SKF-24
SKF-24
1092015
-
-
2
190
14
40
28
32.5
15
45.5
M3 x 3.5
3
8.8
24
4.5
8
4.5
40
160
15.0
8.0
742
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성