피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SAA 003 - Radial shaft seals with low cross-sectional height
SKF
Seals
Power transmission seals
Radial shaft seals
Powered by
CAD모델 선택
{skf/seals/power_transmission_seals/radial_shaft_seals/saa_003.prj},{NB=SKF_G 7X11X2 S},{DESIGNATION=G 7X11X2 S},{DD1=7.000},{D=11.000},{BB=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Seal designation
ⁿ/ₐ
DD1
d1 - Shaft diameter
[mm]
D
D - Housing bore diameter
[mm]
BB
b - Nominal seal width
[mm]
SKF_G 18X26X4
G 18X26X4
18.000
26.000
4.000
SKF_G 25X35X4
G 25X35X4
25.000
35.000
4.000
SKF_G 50X58X4
G 50X58X4
50.000
58.000
4.000
SKF_G 40X50X4
G 40X50X4
40.000
50.000
4.000
SKF_G 15X21X3
G 15X21X3
15.000
21.000
3.000
SKF_G 32X42X4
G 32X42X4
32.000
42.000
4.000
SKF_SD 50X62X5
SD 50X62X5
50.000
62.000
5.000
SKF_G 43X53X4
G 43X53X4
43.000
53.000
4.000
SKF_G 35X45X4
G 35X45X4
35.000
45.000
4.000
SKF_G 30X37X4
G 30X37X4
30.000
37.000
4.000
SKF_SD 35X45X4
SD 35X45X4
35.000
45.000
4.000
SKF_G 45X52X4
G 45X52X4
45.000
52.000
4.000
SKF_G 16X24X3
G 16X24X3
16.000
24.000
3.000
SKF_SD 30X37X4
SD 30X37X4
30.000
37.000
4.000
SKF_G 40X52X5
G 40X52X5
40.000
52.000
5.000
SKF_G 13X19X3
G 13X19X3
13.000
19.000
3.000
SKF_G 25X32X4
G 25X32X4
25.000
32.000
4.000
SKF_G 30X40X4
G 30X40X4
30.000
40.000
4.000
SKF_G 5X10X2 S
G 5X10X2 S
5.000
10.000
2.000
SKF_SD 18X24X3
SD 18X24X3
18.000
24.000
3.000
SKF_G 19X27X4
G 19X27X4
19.000
27.000
4.000
SKF_SD 37X47X4
SD 37X47X4
37.000
47.000
4.000
SKF_G 20X26X4
G 20X26X4
20.000
26.000
4.000
SKF_G 40X47X4
G 40X47X4
40.000
47.000
4.000
SKF_G 28X35X4
G 28X35X4
28.000
35.000
4.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성