您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SMKC, SH-SMKC, SHD-SMKC,SL-HMKC,SH-HMKC - (Precision Cleaning) Strut Clamps - Perpendicular Configuration, Selectable Pitch
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_smkc_asmtab.prj},{NB=SL-HMKC12-15},{MAT=AA},{CM=SL-},{D=12},{P=15},{B=16},{C=16},{E=16},{H=10},{S=0},{M=M5},{DD=5.5},{IS=M5-15, 2 pcs.},{W=2},{SL=15},{PPATH=kmkc/kmkc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
IS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
SL-HMKC8-10
SL-HMKC8-10
SL-HMKC
内六角螺栓(不锈钢)
8
38
12
12
14
8
0
M5
5.5
M5-12 2根
SL-HMKC10-15
SL-HMKC10-15
SL-HMKC
内六角螺栓(不锈钢)
10
45
16
16
15
9
0
M5
5.5
M5-15 2根
SL-HMKC12-15
SL-HMKC12-15
SL-HMKC
内六角螺栓(不锈钢)
12
47
16
16
16
10
0
M5
5.5
M5-15 2根
SL-HMKC15-20
SL-HMKC15-20
SL-HMKC
内六角螺栓(不锈钢)
15
56
22
22
18
12
11
M5
5.5
M5-20 4根
SL-HMKC20-25
SL-HMKC20-25
SL-HMKC
内六角螺栓(不锈钢)
20
69
28
28
22
15
14
M6
6.6
M6-25 4根
SL-HMKC25-30
SL-HMKC25-30
SL-HMKC
内六角螺栓(不锈钢)
25
80
32
32
25
18
16
M6
6.6
M6-30 4根
SL-HMKC30-50
SL-HMKC30-50
SL-HMKC
内六角螺栓(不锈钢)
30
108
40
40
29
21
20
M8
9.0
M8-35 4根
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HDKDT,HDMDT,HDALD,HDHLD,HDBJS,HSBKS - 支柱固定夹底座-支柱固定夹-同径直交型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FCSBM - 固定夹/方形同径直交
爱安特3D模型图库
24.04.2024
KDSTK, MDKTK, ALKDK, HLKDK, SLKDK - 支柱固定夹 -同径直交反向型 -
Misumi
02.06.2021
XY fixed joint (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
RDF11_51 - 支柱固定夹·同径正交·孔距指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Flexible wedge XY joint (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表