피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SCDG, SH-SCDG, SHD-SCDG - (Precision Cleaning) Hinge Pins Retaining Ring Type - L Dimension Standard Type
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_scdg_asmtab.prj},{NB=SL-SCDG5-10},{MAT=304 Stainless Steel},{CM=SL},{D=5},{DTOL=-0.004/-0.012},{LS=10},{LS1=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30},{M=0.70},{DD=4.0},{DDTOL=+0.075/0},{RRS=E Type},{RRN=No.4},{PPATH=cdg_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
M
m
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
RRS
고정링 모양
ⁿ/ₐ
RRN
고정링 JIS 호칭 번호
ⁿ/ₐ
SL-SCDG3-10
SL-SCDG3-10
SL-SCDG
SUS304
3
-0.002/-0.008
0.50
2.0
+0.06/0
E형
No.2
SL-SCDG4-10
SL-SCDG4-10
SL-SCDG
SUS304
4
-0.004/-0.012
0.70
3.0
+0.06/0
E형
No.3
SL-SCDG5-10
SL-SCDG5-10
SL-SCDG
SUS304
5
-0.004/-0.012
0.70
4.0
+0.075/0
E형
No.4
SL-SCDG6-15
SL-SCDG6-15
SL-SCDG
SUS304
6
-0.004/-0.012
0.70
5.0
+0.075/0
E형
No.5
SL-SCDG8-15
SL-SCDG8-15
SL-SCDG
SUS304
8
-0.005/-0.014
0.90
7.0
+0.09/0
E형
No.7
SL-SCDG10-18
SL-SCDG10-18
SL-SCDG
SUS304
10
-0.005/-0.014
1.15
9.6
0/-0.09
C형
No.10
SL-SCDG12-22
SL-SCDG12-22
SL-SCDG
SUS304
12
-0.006/-0.017
1.15
11.5
0/-0.11
C형
No.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGSPW, BGSPMW, BGSPSW - 고정링홈붙이베어링누름핀-플랜지타입
Misumi
30.06.2021
Flange Bushings - LFF
OILES CORPORATION
15.04.2019
CDG, CDGH, SCDG - 정밀 힌지핀 금지 링 표준형 L 치수 선택
Misumi
30.06.2021
CCG, CCGH, PCCG, PCCGH, GCCG, SCCG, SCCGH, GSCCGH - 힌지핀-스트레이트고정링타입-L치수지정타입(...
Misumi
21.04.2022
GB/T 276-94 60000 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary dim...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SL-SCCG, SH-SCCG, SHD-SCCG - (Precision Cleaning) Hinge Pins Retaining Ring...
Misumi
04.04.2023
CQ2 IY_PIN - Pin (Clevis/Knuckle)
SMC
17.02.2022
CJP IY형 - 너클용 핀
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성