피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-STWS, SH-STWS, SHD-STWS - (Precision cleaning) Retaining Rings - External, C-Type
Misumi
誘명꽣
부속 부품/마그넷
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/28_keys_magnets/sl_stws.prj},{NB=SL-STWS20},{MAT=2},{CM=SL},{NO=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE0
Type0
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
DD3TOL
d3 공차
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t공차
[mm]
BB
b (기준)
[mm]
AA
a (기준)
[mm]
DD0
d0 (최소)
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2공차
[mm]
MM
m
[mm]
MMTOL
m 공차
[mm]
NN
n (최소)
[mm]
SL-STWS4
SL-STWS4
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
4
3.6
+0.01/-0.01
0.25
+0.03/-0.03
0.7
1.4
0.7
9.0
4
3.7
+0.06/-0.06
0.30
+0.10/0
1.0
SL-STWS5
SL-STWS5
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
5
4.5
+0.01/-0.01
0.40
+0.04/-0.04
0.7
1.4
0.7
10.5
5
4.7
+0.06/-0.06
0.45
+0.10/0
1.5
SL-STWS6
SL-STWS6
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
6
5.5
+0.01/-0.01
0.40
+0.04/-0.04
0.8
2.0
0.7
12.0
6
5.7
+0.06/-0.06
0.45
+0.10/0
1.5
SL-STWS7
SL-STWS7
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
7
6.3
+0.01/-0.01
0.65
+0.04/-0.04
0.9
2.0
1.0
14.0
7
6.5
+0.06/-0.06
0.70
+0.10/0
1.5
SL-STWS8
SL-STWS8
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
8
7.1
+0.01/-0.01
0.65
+0.04/-0.04
1.0
2.2
1.0
15.0
8
7.4
+0.06/-0.06
0.70
+0.10/0
1.5
SL-STWS10
SL-STWS10
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
10
9.3
+0.15/-0.15
1.00
+0.05/-0.05
1.8
3.0
1.2
17.0
10
9.6
0/-0.09
1.15
+0.14/0
1.5
SL-STWS11
SL-STWS11
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
11
10.2
+0.15/-0.15
1.00
+0.05/-0.05
2.0
3.1
1.2
18.0
11
10.5
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
SL-STWS12
SL-STWS12
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
12
11.1
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.1
3.2
1.5
19.0
12
11.5
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
SL-STWS13
SL-STWS13
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
13
12.0
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.1
3.3
1.5
20.0
13
12.4
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
SL-STWS14
SL-STWS14
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
14
12.9
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.4
1.7
22.0
14
13.4
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
SL-STWS15
SL-STWS15
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
15
13.8
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.5
1.7
23.0
15
14.3
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
SL-STWS16
SL-STWS16
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
16
14.7
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.6
1.7
24.0
16
15.2
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
SL-STWS17
SL-STWS17
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
17
15.7
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.7
1.7
25.0
17
16.2
0/-0.11
1.15
+0.14/0
1.5
SL-STWS18
SL-STWS18
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
18
16.5
+0.18/-0.18
1.20
+0.06/-0.06
2.6
3.8
1.7
26.0
18
17.0
0/-0.11
1.35
+0.14/0
1.5
SL-STWS19
SL-STWS19
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
19
17.5
+0.18/-0.18
1.20
+0.06/-0.06
2.7
3.8
2.0
27.0
19
18.0
0/-0.11
1.35
+0.14/0
1.5
SL-STWS20
SL-STWS20
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
20
18.5
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.7
3.9
2.0
28.0
20
19.0
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
SL-STWS21
SL-STWS21
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
21
19.5
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.7
4.0
2.0
30.0
21
20.0
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
SL-STWS22
SL-STWS22
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
22
20.5
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.7
4.1
2.0
31.0
22
21.0
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
SL-STWS23
SL-STWS23
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
23
21.4
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.9
4.5
2.0
32.5
23
22.0
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
SL-STWS24
SL-STWS24
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
24
22.2
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.1
4.2
2.0
33.0
24
22.9
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
SL-STWS25
SL-STWS25
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
25
23.2
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.1
4.3
2.0
34.0
25
23.9
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
SL-STWS26
SL-STWS26
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
26
24.2
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.1
4.4
2.0
35.0
26
24.9
0/-0.21
1.35
+0.14/0
1.5
SL-STWS28
SL-STWS28
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
28
25.9
+0.2/-0.2
1.50
+0.06/-0.06
3.1
4.6
2.0
38.0
28
26.6
0/-0.21
1.65
+0.14/0
1.5
SL-STWS29
SL-STWS29
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
29
26.9
+0.2/-0.2
1.50
+0.06/-0.06
3.5
4.7
2.0
39.0
29
27.6
0/-0.21
1.65
+0.14/0
1.5
SL-STWS30
SL-STWS30
SL-STWS
304 Stainless Steel-CSP
36~44HRC
30
27.9
+0.2/-0.2
1.50
+0.06/-0.06
3.5
4.8
2.0
40.0
30
28.6
0/-0.21
1.65
+0.14/0
1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
03.06.2021
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
04.06.2021
5508 - C-type Buckle
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
SL-RTWS, SH-RTWS, SHD-RTWS - (Precision cleaning) Retaining Rings - Interna...
Misumi
01.06.2023
SHDL-88C/CW - High Torque Disk Type Connecting Shaft
(주)성일기공
20.06.2024
씰드형 ZZ
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Aluminum-Bronze Screw Gears (AN)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel Screw Gears (SUN)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
LHSS, LHSSF, SLHSS, SLHSSF - 리니어부시하우징유닛 - 설치 차단 - 싱글형
Misumi
16.06.2022
DQA - C Type Retaining Rings-External Type
SAMLO
24.03.2023
5507.CAP-5507 - C-type Buckle
STAMPINGMASTERS
17.01.2024
MD11L_, MD13L_, MD14L_, ME33L_, ME34L_ - 실린더용센서
Misumi
04.06.2021
R 53 Snap rings for spindles - DME - DIN 471
D-M-E
27.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성