您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 70852 - Slotted locknuts, flat design
Elesa+Ganter
机械操作件
DIN 70852
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/din70852/din70852.prj},{NB=Nutmutter DIN 70852-ST-M32x1,5},{PARTNUMBER=DIN 70852-ST-M32x1,5},{D1=M32x1,5},{D1X=32.0},{D2=48},{D3=41},{B=7.0},{H=8},{HS=DIN 1810-A45-50},{WEIGHT=0.0540},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{L=41.400},{R2=0.300},{R=1.000},{P=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
h12
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
H
h11
[mm]
HS
C-Spanner
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R2
[mm]
R
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M10x1
M10x1
20
16
4.5
5
DIN 1810-A16-20
0.0075
84679200
YES
16.400
0.300
1.000
1.000
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M12x1,5
M12x1,5
22
18
4.5
6
DIN 1810-A16-20
0.0108
84679200
YES
18.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M14x1,5
M14x1,5
24
20
4.5
6
DIN 1810-A25-28
0.0140
84679200
YES
20.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M16x1,5
M16x1,5
28
23
5.5
6
DIN 1810-A25-28
0.0166
84679200
YES
23.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M18x1,5
M18x1,5
30
25
5.5
6
DIN 1810-A30-32
0.0200
84679200
YES
25.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M20x1,5
M20x1,5
32
27
5.5
6
DIN 1810-A30-32
0.0200
84679200
YES
27.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M22x1,5
M22x1,5
36
30
6.5
7
DIN 1810-A34-36
0.0320
84679200
YES
30.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M24x1,5
M24x1,5
38
32
6.5
7
DIN 1810-A34-36
0.0340
84679200
YES
32.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M26x1,5
M26x1,5
40
34
6.5
7
DIN 1810-A40-42
0.0360
84679200
YES
34.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M28x1,5
M28x1,5
42
36
6.5
7
DIN 1810-A40-42
0.0380
84679200
YES
36.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M30x1,5
M30x1,5
44
38
6.5
7
DIN 1810-A45-50
0.0400
84679200
YES
38.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M32x1,5
M32x1,5
48
41
7.0
8
DIN 1810-A45-50
0.0540
84679200
YES
41.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M35x1,5
M35x1,5
50
43
7.0
8
DIN 1810-A45-50
0.0540
84679200
YES
43.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M38x1,5
M38x1,5
54
47
7.0
8
DIN 1810-A52-55
0.0660
84679200
YES
47.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M40x1,5
M40x1,5
56
49
7.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0660
84679200
YES
49.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M42x1,5
M42x1,5
60
52
8.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0800
84679200
YES
52.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M45x1,5
M45x1,5
62
54
8.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0740
84679200
YES
54.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M48x1,5
M48x1,5
65
57
8.0
8
DIN 1810-A65-70
0.0800
84679200
YES
57.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M50x1,5
M50x1,5
68
60
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.0840
84679200
YES
60.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M52x1,5
M52x1,5
70
62
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.0908
84679200
YES
62.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M55x1,5
M55x1,5
75
67
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.1100
84679200
YES
67.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M60x1,5
M60x1,5
80
71
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1240
84679200
YES
71.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M65x1,5
M65x1,5
85
76
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1380
84679200
YES
76.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M70x1,5
M70x1,5
90
81
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1490
84679200
YES
81.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M80x1,5
M80x1,5
100
91
11.0
10
DIN 1810-A95-100
0.1860
84679200
YES
91.400
0.300
1.600
1.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07590-05 - 钢制帽型螺母 DIN 70852
norelem
30.05.2024
MAE-NUTMU-KMK/KMK-R - 带集成锁紧装置的锁紧螺母KMK和KMK-R,材料为钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
07590-06 - DIN 70952 钢制限动片
norelem
10.06.2024
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - 用于DIN 981锁紧螺母的DIN 5406锁紧板,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 70852 - Slotted locknuts, flat design
Ganter
19.06.2024
BN 846 - Tab washers for slotted round nuts DIN 70852 (DIN 70952 A), steel,...
Bossard Catalog
31.10.2023
GN 1804.1 - Slotted locknuts, self-locking, with polyamide core
Elesa+Ganter
21.06.2024
MB - Stop washer - For KM locknut
HPC
17.02.2022
K2061 - DIN 70952 钢制限动片
KIPP
01.07.2024
ANL_002 - MB(L) lock washers
SKF
06.06.2024
AMF DIN 70852 - Grooved nut
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 70852 - Slotted locknuts, flat design
JW Winco
25.06.2024
DIN 70852 - Slotted locknuts, flat design
Berger Tools
29.05.2023
207.48. - 带槽螺母
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表