피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1596 - Sicherheits-Ringschraube
STRACK
03. Allgemeines Zubehör
3.7. Tragelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/z_kat/z_07/sn100186.prj},{NB=SN1596-M20-13 Sicherheits-Ringschraube WX=0},{PDF=PDF},{D1=M20},{K=13},{WX=0},{D4XL3=50x46},{D2=34},{L=42},{L2=28},{H=100},{L1=69},{B1=48},{L3=46},{D4=50},{DN=20},{H1=26},{H2=8.5},{H3=3.6},{SW=30},{LA=27.0},{KH=12.5},{Z1MAX=[ i ] Info},{SNPR=MIN},{ARTNR=600083}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
K
(K)
[mm]
D4XL3
(d4xL3)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
L
(L)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
H
(H)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B1
(b1)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
D4
(d4)
[mm]
DN
(DN)
[mm]
H1
(H1)
[mm]
H2
(H2)
[mm]
H3
(H3)
[mm]
SW
(SW)
[mm]
LA
(LA)
[mm]
KH
(KH)
[mm]
Z1MAX
(Z1max)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN1596-M10-13 WX=0
M10
13
50x52
34
12
28
100
69
48
52
50
10
26
8.5
3.6
17
27.0
6.4
[ i ] Info
600080
SN1596-M12-13 WX=0
M12
13
50x51
34
17
28
100
69
48
51
50
12
26
8.5
3.6
19
27.0
7.5
[ i ] Info
600081
SN1596-M16-13 WX=0
M16
13
50x49
34
27
28
100
69
48
49
50
16
26
8.5
3.6
24
27.0
10.0
[ i ] Info
600082
SN1596-M20-13 WX=0
M20
13
50x46
34
42
28
100
69
48
46
50
20
26
8.5
3.6
30
27.0
12.5
[ i ] Info
600083
SN1596-M24-13 WX=0
M24
13
50x42
34
50
30
100
69
48
42
50
24
26
8.5
3.6
36
27.0
15.0
[ i ] Info
600084
SN1596-M24-18 WX=0
M24
18
76x74
58
41
39
147
104
72
74
76
24
38
12.0
5.3
36
38.0
15.0
[ i ] Info
600085
SN1596-M27-18 WX=0
M27
18
76x70
58
51
39
147
104
72
70
76
27
38
12.0
5.3
41
38.0
17.0
[ i ] Info
600086
SN1596-M30-18 WX=0
M30
18
76x70
58
51
39
147
104
72
70
76
30
38
12.0
5.3
46
38.0
18.7
[ i ] Info
600087
SN1596-M36-18 WX=0
M36
18
76x62
58
57
43
147
104
72
62
76
36
38
12.0
5.3
55
38.0
22.5
[ i ] Info
600088
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성