피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2542 - System-Druckfeder
STRACK
04. Federelemente
4.1. Federn
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_01/sn050670.prj},{NB=SN2542-12.5-25 System-Druckfeder XL=0},{PDF=PDF},{DH=12.5},{L0=25},{XL=0.00},{DD=6.3},{C=21.7},{S1=6.3},{F1=136.0},{S2=8.4},{F2=183.0},{SMAX=9.4},{FMAX=204.0},{D=1.8},{SNPR=MIN},{ARTNR=125271}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DH
(Dh)
[mm]
L0
(L0)
[mm]
DD
(Dd)
[mm]
C
(C)
[N/mm]
S1
(S1)
[mm]
F1
(F1)
[N]
S2
(S2)
[mm]
F2
(F2)
[N]
SMAX
(Smax)
[mm]
FMAX
(Fmax)
[N]
D
(d)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN2542-6.3-16 XL=0
6.3
16
3.9
4.7
4.0
18.8
5.4
25.4
6.0
28.2
0.8
125255
SN2542-6.3-25 XL=0
6.3
25
3.9
2.9
6.3
17.8
8.4
24.0
9.4
26.7
0.8
125256
SN2542-6.3-38 XL=0
6.3
38
3.9
1.8
9.5
17.5
12.8
23.6
14.3
26.2
0.8
125257
SN2542-6.3-51 XL=0
6.3
51
3.9
1.5
12.8
18.7
17.2
25.3
19.1
28.1
0.8
125258
SN2542-8.3-16 XL=0
8.3
16
5.5
5.4
4.0
21.5
5.4
29.1
6.0
32.3
1.0
125259
SN2542-8.3-25 XL=0
8.3
25
5.5
3.6
6.3
22.8
8.4
30.7
9.4
34.1
1.0
125260
SN2542-8.3-38 XL=0
8.3
38
5.5
2.4
9.5
22.9
12.8
30.9
14.3
34.3
1.0
125261
SN2542-8.3-51 XL=0
8.3
51
5.5
1.9
12.8
24.4
17.2
32.9
19.1
36.5
1.0
125262
SN2542-10-25 XL=0
10.0
25
5.0
12.3
6.3
77.0
8.4
104.0
9.4
115.0
1.5
125263
SN2542-10-32 XL=0
10.0
32
5.0
9.5
8.0
76.0
10.8
103.0
12.0
113.0
1.5
125264
SN2542-10-38 XL=0
10.0
38
5.0
7.8
9.5
74.0
12.8
100.0
14.3
111.0
1.5
125265
SN2542-10-44 XL=0
10.0
44
5.0
6.5
11.0
72.0
14.9
97.0
16.5
108.0
1.5
125266
SN2542-10-51 XL=0
10.0
51
5.0
5.6
12.8
72.0
17.2
96.0
19.1
108.0
1.5
125267
SN2542-10-64 XL=0
10.0
64
5.0
4.5
16.0
71.0
21.6
97.0
24.0
107.0
1.5
125268
SN2542-10-76 XL=0
10.0
76
5.0
3.7
19.0
70.0
25.7
95.0
28.5
105.0
1.5
125269
SN2542-10-305 XL=0
10.0
305
5.0
0.9
76.3
68.0
103.0
93.0
114.0
102.0
1.5
125270
SN2542-12.5-25 XL=0
12.5
25
6.3
21.7
6.3
136.0
8.4
183.0
9.4
204.0
1.8
125271
SN2542-12.5-32 XL=0
12.5
32
6.3
16.8
8.0
134.0
10.8
181.0
12.0
202.0
1.8
125272
SN2542-12.5-38 XL=0
12.5
38
6.3
13.8
9.5
131.0
12.8
177.0
14.3
197.0
1.8
125273
SN2542-12.5-44 XL=0
12.5
44
6.3
11.6
11.0
127.0
14.9
172.0
16.5
191.0
1.8
125274
SN2542-12.5-51 XL=0
12.5
51
6.3
10.0
12.8
127.0
17.2
172.0
19.1
191.0
1.8
125275
SN2542-12.5-64 XL=0
12.5
64
6.3
7.8
16.0
125.0
21.6
168.0
24.0
187.0
1.8
125276
SN2542-12.5-76 XL=0
12.5
76
6.3
6.4
19.0
122.0
25.7
164.0
28.5
183.0
1.8
125277
SN2542-12.5-89 XL=0
12.5
89
6.3
5.6
22.3
125.0
30.0
168.0
33.4
188.0
1.8
125278
SN2542-12.5-305 XL=0
12.5
305
6.3
1.5
76.3
118.0
103.0
154.0
114.0
176.0
1.8
125279
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
SN2582 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
SN2522 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
NPQE_D - push-in fitting
Festo
26.09.2023
PNP84 - Probe (for ICT test) Standard type Minimum installation center dist...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SN2520 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
LBSL,LBSTT - Spring/gas spring-Compression spring-outer diameter reference ...
SRD-FA
04.04.2023
SN2562 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
Compression Spring Ceramic - Compression Spring Ceramic
Febrotec
16.05.2024
241.02. - Round wire compression spring
FIBRO
21.07.2023
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
SN2590 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
Compression Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성