피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN3872 - Deckleiste, VW-Norm 39D 890
STRACK
02. Führungselemente
2.2. Wartungsarme Gleitelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_02/sn060195.prj},{NB=SN3872-85-500 Deckleiste, VW-Norm 39D 890},{PDF=PDF},{B1=85},{L1=500},{B2=60},{L2=50},{L3=130},{L4=250},{L5=370},{L6=450},{L7=175},{L8=325},{L9=475},{NB1=5},{GP=SN3877-30-200 (2x)},{SNPR=MIN},{ARTNR=600972}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
L4
(L4)
[mm]
L5
(L5)
[mm]
L6
(L6)
[mm]
L7
(L7)
[mm]
L8
(L8)
[mm]
L9
(L9)
[mm]
NB1
(NB1)
ⁿ/ₐ
GP
(GP)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN3872-85-160
85
160
60
45
115
0
0
0
135
0
0
2
SN3877-30-160 (1x)
600965
SN3872-85-200
85
200
60
45
155
0
0
0
175
0
0
2
SN3877-30-200 (1x)
600966
SN3872-85-250
85
250
60
45
125
205
0
0
100
150
225
3
SN3877-30-125 (2x)
600967
SN3872-85-300
85
300
60
45
150
255
0
0
75
125
275
3
SN3877-30-100/200
600968
SN3872-85-350
85
350
60
45
175
305
0
0
135
215
325
3
SN3877-30-160 (2x)
600969
SN3872-85-400
85
400
60
45
125
200
275
355
175
225
375
5
SN3877-30-200 (2x)
600970
SN3872-85-450
85
450
60
50
130
225
320
400
175
275
425
5
SN3877-30-200 (2x)
600971
SN3872-85-500
85
500
60
50
130
250
370
450
175
325
475
5
SN3877-30-200 (2x)
600972
SN3872-125-160
125
160
75
45
115
0
0
0
135
0
0
2
SN3877-30-160 (1x)
600973
SN3872-125-200
125
200
75
45
155
0
0
0
175
0
0
2
SN3877-30-200 (1x)
600974
SN3872-125-250
125
250
75
45
125
250
0
0
100
150
225
3
SN3877-30-125 (2x)
600975
SN3872-125-300
125
300
75
45
150
255
0
0
75
125
275
3
SN3877-30-100/200
600976
SN3872-125-350
125
350
75
45
175
305
0
0
135
215
325
3
SN3877-30-160 (2x)
600977
SN3872-125-400
125
400
75
45
125
200
275
355
175
225
375
5
SN3877-30-200 (2x)
600978
SN3872-125-450
125
450
75
50
130
225
320
400
175
275
425
5
SN3877-30-200 (2x)
600979
SN3872-125-500
125
500
75
50
130
250
370
450
175
325
475
5
SN3877-30-200 (2x)
600980
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 19-394 - Loquet à compression à serrage fixe, grande capacité - Fend...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Angular bracket profile - System profiles
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Z45 - Flat guide strip
STRACK
15.09.2022
BK 4018 (BKS 4018) - Slides - DME
D-M-E
22.05.2024
8.9 - Cover strips with screwed-on sinter wear plates
voestalpine
15.06.2023
Cover plate for support arm connection - CP-L
Rittal
28.06.2021
Metric interface plate
Rollon
24.11.2021
Z4165 - Flat guide strip
STRACK
20.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성