피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD MODELY
Přihlášení
Registrovat
Ztracené heslo?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Certifikované katalogy
Podle kategorií
Podle zemí
By Standards
Jazyk katalogů:
English
日本語
中文
English (United States)
SNSS-TF - Socket Head Cap Screw (Teflon Coating)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Special Surface Treatment
Powered by
Výběr CAD modelu
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/snss_tf.prj},{NB=SNSS-M5-16-TF},{CN=SNSS-M5-16-TF},{M=M5},{L=16},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{MASS=3.7},{Q=1},{LX=2.400}
Nastavení filtru
Použijte filtr
Remove filter
Ukončit
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
Kusovník
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
MASS
Mass
[g]
SNSS-M3-5-TF
SNSS-M3-5-TF
M3
5
5.5
3
2.5
0.7
SNSS-M3-6-TF
SNSS-M3-6-TF
M3
6
5.5
3
2.5
0.7
SNSS-M3-8-TF
SNSS-M3-8-TF
M3
8
5.5
3
2.5
0.8
SNSS-M3-10-TF
SNSS-M3-10-TF
M3
10
5.5
3
2.5
0.9
SNSS-M3-12-TF
SNSS-M3-12-TF
M3
12
5.5
3
2.5
1
SNSS-M3-16-TF
SNSS-M3-16-TF
M3
16
5.5
3
2.5
1.1
SNSS-M3-20-TF
SNSS-M3-20-TF
M3
20
5.5
3
2.5
1.3
SNSS-M4-5-TF
SNSS-M4-5-TF
M4
5
7.0
4
3.0
1.3
SNSS-M4-6-TF
SNSS-M4-6-TF
M4
6
7.0
4
3.0
1.3
SNSS-M4-8-TF
SNSS-M4-8-TF
M4
8
7.0
4
3.0
1.4
SNSS-M4-10-TF
SNSS-M4-10-TF
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
SNSS-M4-12-TF
SNSS-M4-12-TF
M4
12
7.0
4
3.0
1.6
SNSS-M4-16-TF
SNSS-M4-16-TF
M4
16
7.0
4
3.0
2
SNSS-M4-20-TF
SNSS-M4-20-TF
M4
20
7.0
4
3.0
2.4
SNSS-M4-25-TF
SNSS-M4-25-TF
M4
25
7.0
4
3.0
2.9
SNSS-M5-6-TF
SNSS-M5-6-TF
M5
6
8.5
5
4.0
2.4
SNSS-M5-8-TF
SNSS-M5-8-TF
M5
8
8.5
5
4.0
2.7
SNSS-M5-10-TF
SNSS-M5-10-TF
M5
10
8.5
5
4.0
3
SNSS-M5-12-TF
SNSS-M5-12-TF
M5
12
8.5
5
4.0
3.3
SNSS-M5-16-TF
SNSS-M5-16-TF
M5
16
8.5
5
4.0
3.7
SNSS-M5-20-TF
SNSS-M5-20-TF
M5
20
8.5
5
4.0
4.1
SNSS-M5-25-TF
SNSS-M5-25-TF
M5
25
8.5
5
4.0
4.6
SNSS-M6-8-TF
SNSS-M6-8-TF
M6
8
10.0
6
5.0
4
SNSS-M6-10-TF
SNSS-M6-10-TF
M6
10
10.0
6
5.0
4.4
SNSS-M6-12-TF
SNSS-M6-12-TF
M6
12
10.0
6
5.0
4.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model
Download CAD
Generovat PDF dokument