피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
PLM - Spherical knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
PLM
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/plm/plm.prj},{NB=Spherical knobs PLM.50-20},{CODE=504061},{DESCRIPTION=PLM.50-20},{DIM01=50},{DIM02=46.0},{DIM03=-},{DIM04=20},{DIM034X=20},{DIM05=27},{DIM06=28.0},{WEIGHT=384},{NDM=20.000},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
dH7
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spherical knobs PLM.16-6
504011
PLM.16-6
16
15.0
-
6
8
9.0
14
Spherical knobs PLM.16-M4
504012
PLM.16-M4
16
15.0
M4
-
8
7.0
15
Spherical knobs PLM.20-8
504021
PLM.20-8
20
18.0
-
8
12
11.0
25
Spherical knobs PLM.20-M5
504022
PLM.20-M5
20
18.0
M5
-
12
9.0
26
Spherical knobs PLM.25-10
504031
PLM.25-10
25
22.5
-
10
15
14.0
50
Spherical knobs PLM.25-M6
504032
PLM.25-M6
25
22.5
M6
-
15
11.0
59
Spherical knobs PLM.32-12
504041
PLM.32-12
32
29.0
-
12
18
17.0
106
Spherical knobs PLM.32-M8
504042
PLM.32-M8
32
29.0
M8
-
18
14.5
116
Spherical knobs PLM.40-16
504051
PLM.40-16
40
37.0
-
16
22
22.0
206
Spherical knobs PLM.40-M1...
504052
PLM.40-M10
40
37.0
M10
-
22
18.0
235
Spherical knobs PLM.50-20
504061
PLM.50-20
50
46.0
-
20
27
28.0
384
Spherical knobs PLM.50-M1...
504062
PLM.50-M12
50
46.0
M12
-
27
21.0
475
Spherical knobs PLM.16-SS...
504111
PLM.16-SST-6
16
15.0
-
6
8
9.0
15
Spherical knobs PLM.16-SS...
504112
PLM.16-SST-M4
16
15.0
M4
-
8
7.0
16
Spherical knobs PLM.20-SS...
504121
PLM.20-SST-8
20
18.0
-
8
12
11.0
20
Spherical knobs PLM.20-SS...
504122
PLM.20-SST-M5
20
18.0
M5
-
12
9.0
26
Spherical knobs PLM.25-SS...
504131
PLM.25-SST-10
25
22.5
-
10
15
14.0
25
Spherical knobs PLM.25-SS...
504132
PLM.25-SST-M6
25
22.5
M6
-
15
11.0
59
Spherical knobs PLM.32-SS...
504141
PLM.32-SST-12
32
29.0
-
12
18
17.0
50
Spherical knobs PLM.32-SS...
504142
PLM.32-SST-M8
32
29.0
M8
-
18
14.5
125
Spherical knobs PLM.40-SS...
504151
PLM.40-SST-16
40
37.0
-
16
22
22.0
175
Spherical knobs PLM.40-SS...
504152
PLM.40-SST-M10
40
37.0
M10
-
22
18.0
260
Spherical knobs PLM.50-SS...
504161
PLM.50-SST-20
50
46.0
-
20
27
28.0
384
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PLX. - ELESA-Spherical knobs
Elesa
24.06.2024
GN 75.6 D - ELESA-Knobs Hygienic Design
Elesa
24.06.2024
DIN 39 - ELESA-Shaped handles
Elesa
24.06.2024
GN 676.5 - ELESA-Knobs
Elesa
24.06.2024
I.137 - ELESA-Tapered handles
Elesa
24.06.2024
GN 75.5 - ELESA-Handles
Elesa
24.06.2024
PLX-N - ELESA-Spherical knobs
Elesa
24.06.2024
I.622 N - ELESA-Tapered handles
Elesa
24.06.2024
I.280 - ELESA-Cylindrical handles
Elesa
24.06.2024
I.142 - ELESA-Tapered handle
Elesa
24.06.2024
06360 - Handles
norelem
30.05.2024
06353 - Ball grip rotatable
norelem
30.05.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
MS - ELESA-Ball and spring
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성