피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
SR - Die set
Royme
DIE GUIDING
01 DIE SET
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/01_die_set/die_set_sr.prj},{NB=SR 54 (C1)},{OPTION=C1},{A=500},{B=300},{A1=412},{A3=340},{C1=47},{C2=42},{C3=32},{D1=40},{D2=42},{L=180},{C=72},{L1=50},{L2=18},{MAT=11.730},{CAT=Catalog},{INFO=We also produce other dimensions and materials},{CODEVAR=54}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A3
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CAT
Catalog
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
SR 1 (C1)
SR 1 (C1)
175
65
125
85
32
27
18
18
19
130
40
35
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 2 (C1)
SR 2 (C1)
200
65
150
110
32
27
18
18
19
130
40
35
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 3 (C1)
SR 3 (C1)
225
80
163
135
32
27
23
18
19
140
40
35
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 4 (C1)
SR 4 (C1)
250
80
188
160
32
27
23
18
19
140
40
35
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 5 (C1)
SR 5 (C1)
225
100
163
115
37
32
23
24
25
140
48
45
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 6 (C1)
SR 6 (C1)
250
100
188
140
37
32
23
24
25
140
48
45
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 7 (C1)
SR 7 (C1)
285
100
223
175
37
32
23
24
25
140
48
45
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 8 (C1)
SR 8 (C1)
325
100
263
215
37
32
23
24
25
140
48
45
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 12 (C1)
SR 12 (C1)
235
125
199
125
37
32
23
24
25
140
48
45
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 13 (C1)
SR 13 (C1)
275
125
213
165
37
32
23
24
25
140
48
45
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 14 (C1)
SR 14 (C1)
325
125
263
215
37
32
23
24
25
140
48
45
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 15 (C1)
SR 15 (C1)
365
125
313
255
37
32
23
24
25
140
48
45
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 18 (C1)
SR 18 (C1)
275
165
213
165
37
32
23
24
25
140
48
45
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 20 (C1)
SR 20 (C1)
325
165
263
215
37
32
23
24
25
140
48
45
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 22 (C1)
SR 22 (C1)
400
165
323
265
37
32
28
30
32
160
58
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 23 (C1)
SR 23 (C1)
450
165
373
315
37
32
28
30
32
160
58
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 28 (C1)
SR 28 (C1)
350
200
273
215
42
32
28
30
32
160
58
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 29 (C1)
SR 29 (C1)
400
200
323
265
42
32
28
30
32
160
58
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 30 (C1)
SR 30 (C1)
450
200
373
315
42
32
28
30
32
160
58
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 31 (C1)
SR 31 (C1)
500
200
423
365
42
32
28
30
32
160
58
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 43 (C1)
SR 43 (C1)
450
250
362
290
42
42
32
40
42
180
72
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 44 (C1)
SR 44 (C1)
500
250
412
340
42
42
32
40
42
180
72
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 45 (C1)
SR 45 (C1)
550
250
462
390
42
42
32
40
42
180
72
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 46 (C1)
SR 46 (C1)
600
250
512
440
42
42
32
40
42
180
72
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
SR 54 (C1)
SR 54 (C1)
500
300
412
340
47
42
32
40
42
180
72
50
18
11.730
Catalog
We also produce other dim...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SR4 - Die set
Royme
18.11.2022
CIS - GUIDE PILLAR
Royme
11.10.2022
CAV - CBV - GUIDE BUSH
Royme
04.11.2022
CAC - CBC - GUIDE BUSH
Royme
04.11.2022
SRA - Die set
Royme
18.11.2022
2011.4x. - Die set press unit
FIBRO
27.02.2024
Series C1
Danly
28.04.2021
CJC - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
Royme
18.11.2022
16-1-53,5-24-AM6-BM6
SUSPA
13.04.2021
H 500 - ISO Standard, high force
Royme
30.01.2023
CFWH - GUIDE PILLAR
Royme
04.11.2022
2010. - Die set ~DIN 9868/ISO 11415
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성