피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SR-2024B - Push-In Rivets - Snap
Essentra Components
Fasteners
Rivets
Push-In Rivets
Push-In Rivets - Snap
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k07000000/l3_k07030000/p090365/sr-2024b_asmtab.prj},{NB=SR-3550B},{PN=SR-3550B},{AMERSID=1098304},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52},{COLOR=Black},{HDIA=0.142 - 0.146},{HDIAM=3.6 - 3.7},{EXTR=26.4},{EXTRM=12},{THT=0.106 - 0.142},{THTM=2.7 - 3.6},{A=0.252},{AM=6.4},{B=0.063},{BM=1.6},{CM=0.20},{CMM=5},{E=0.24},{EM=6.1},{C=5.000},{FTHK=0.800},{FOD=4.600},{FID=3.800},{GDIA=3.500},{GR=1.000},{RGW=0.400},{RGL=3.500},{A1=2.000},{A2=1.000},{CON=U},{PPATH=sr-2024b/sr-2024b_asmtpl.prj},{COM=Richco}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
HDIA
Hole Diameter Inch
[인치]
HDIAM
Hole Diameter Metric
[mm]
EXTR
Extraction Force lb.
[lb.]
EXTRM
Extraction Force kg.
[kg.]
THT
Total Holding Thickness Inch
[인치]
THTM
Total Holding Thickness Metric
[mm]
A
A Pin Head Diameter Inch
[인치]
AM
A Pin Head Diameter Metric
[mm]
B
B Pin Head Thickness Inch
[인치]
BM
B Pin Head Thickness Metric
[mm]
CM
C Gromment Height Inch
[인치]
CMM
C Gromment Height Metric
[mm]
E
E Pin Length Inch
[인치]
EM
E Pin Length Metric
[mm]
SR-2024B
SR-2024B
1098260
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.024 - 0.047
0.6 - 1.2
0.165
4.2
0.047
1.2
0.09
2.4
0.11
2.8
SR-2032B
SR-2032B
1098262
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.051 - 0.079
1.3 - 2
0.165
4.2
0.047
1.2
0.13
3.2
0.15
3.8
SR-2040B
SR-2040B
1098264
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.083 - 1.110
2.1 - 2.8
0.165
4.2
0.047
1.2
0.16
4
0.22
5.5
SR-2048B
SR-2048B
1098266
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.114 - 0.142
2.9 - 3.6
0.165
4.2
0.047
1.2
0.19
4.8
0.22
5.5
SR-2056B
SR-2056B
1098268
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.146 - 0.173
3.7 - 4.4
0.165
4.2
0.047
1.2
0.22
5.6
0.28
7.2
SR-2064B
SR-2064B
1098270
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.173 - 0.197
4.4 - 5
0.165
4.2
0.047
1.2
0.25
6.4
0.28
7.2
SR-2024W
SR-2024W
1098261
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.024 - 0.047
0.6 - 1.2
0.165
4.2
0.047
1.2
0.09
2.4
0.11
2.8
SR-2032W
SR-2032W
1098263
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.051 - 0.079
1.3 - 2
0.165
4.2
0.047
1.2
0.13
3.2
0.15
3.8
SR-2040W
SR-2040W
1098265
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.083 - 1.110
2.1 - 2.8
0.165
4.2
0.047
1.2
0.16
4
0.22
5.5
SR-2048W
SR-2048W
1098267
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.114 - 0.142
2.9 - 3.6
0.165
4.2
0.047
1.2
0.19
4.8
0.22
5.5
SR-2056W
SR-2056W
1098269
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.146 - 0.173
3.7 - 4.4
0.165
4.2
0.047
1.2
0.22
5.6
0.28
7.2
SR-2064W
SR-2064W
1098271
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.083 - 0.087
2.1 - 2.2
6.6
3
0.173 - 0.197
4.4 - 5
0.165
4.2
0.047
1.2
0.25
6.4
0.28
7.2
SR-2632B
SR-2632B
1098272
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.039 - 0.079
1 - 2
0.197
5
0.055
1.4
0.13
3.2
0.18
4.5
SR-2642B
SR-2642B
1098274
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.079 - 0.118
2 - 3
0.197
5
0.055
1.4
0.17
4.2
0.18
4.5
SR-2648B
SR-2648B
1098276
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.106 - 0.142
2.7 - 3.6
0.197
5
0.055
1.4
0.19
4.8
0.24
6.1
SR-2655B
SR-2655B
1098278
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.134 - 0.169
3.4 - 4.3
0.197
5
0.055
1.4
0.22
5.6
0.24
6.1
SR-2664B
SR-2664B
1098280
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.169 - 0.205
4.3 - 5.2
0.197
5
0.055
1.4
0.25
6.4
0.31
7.8
SR-2672B
SR-2672B
1098282
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.201 - 0.236
5.1 - 6
0.197
5
0.055
1.4
0.28
7.2
0.31
7.8
SR-2632W
SR-2632W
1098273
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.039 - 0.079
1 - 2
0.197
5
0.055
1.4
0.13
3.2
0.18
4.5
SR-2642W
SR-2642W
1098275
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.079 - 0.118
2 - 3
0.197
5
0.055
1.4
0.17
4.2
0.18
4.5
SR-2648W
SR-2648W
1098277
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.106 - 0.142
2.7 - 3.6
0.197
5
0.055
1.4
0.19
4.8
0.24
6.1
SR-2655W
SR-2655W
1098279
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.134 - 0.169
3.4 - 4.3
0.197
5
0.055
1.4
0.22
5.6
0.24
6.1
SR-2664W
SR-2664W
1098281
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.169 - 0.205
4.3 - 5.2
0.197
5
0.055
1.4
0.25
6.4
0.31
7.8
SR-2672W
SR-2672W
1098283
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
White
0.106 - 0.110
2.7 - 2.8
11.0
5
0.201 - 0.236
5.1 - 6
0.197
5
0.055
1.4
0.28
7.2
0.31
7.8
SR-3035B
SR-3035B
1098284
-
-
UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52
Black
0.122 - 0.126
3.1 - 3.2
17.6
8
0.039 - 0.079
1 - 2
0.252
6.4
0.063
1.6
0.14
3.5
0.20
5.1
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SC-38604 - Push-In Rivets - Push
Essentra Components
23.07.2014
MB-1-156 - Push-In Rivets - Mounting Button
Essentra Components
23.07.2014
RBF-4-8.6-8 - Push-In Rivets - Fir Tree
Essentra Components
23.07.2014
FC - Metric Series - Drawn Cup Roller Clutches
Jtekt North America
13.12.2018
BB Series
Tsubakimoto Chain Co.
05.07.2022
PPL-10 - Push-In Rivets - Fir Tree
Essentra Components
23.07.2014
FFMUN - Quick connector - Mini two-way connector
SRD-FA
09.09.2022
PACK-MEPU - Economy Quick Connector - Two Way Same Diameter (50 pieces)
Misumi
29.05.2023
GR3001A - Open Grommets - Hole Grommets
Essentra Components
22.08.2014
MAE-FREILAUF-BB - Ball bearing freewheels, Design BB
MÄDLER
26.04.2024
Metric-Open type-with the Cage
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
FCB - Metric Series - Drawn Cup Roller Clutches And Bearing Assemblies
Jtekt North America
13.12.2018
IKO-BHA57ZOH - Needle Bearings - Shell w/Inner Ring
Essentra Components
19.04.2016
1378343 - DD21H 0,85/ 8-FH-2,5-X
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성