피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-L-P7
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-P7※-복동/클린 사양
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_p7/ssd2_l_p7_asmtab.prj},{NB=SSD2-L-40-5---P7(0)},{MODEL=SSD2-L},{BORE=40 : Φ40},{BOREX=40},{STROKE=5},{STROKEX=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100},{STROKEMIN=5},{STROKEMAX=100},{SWM=WS},{LWD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWQ=},{STROKEMIN1=5},{STROKEMIN2=5},{OPT1=},{G=P7},{POS=0},{PPATH=parts/ssd2_p7_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{C=8.5},{D=8.0},{Q=21.5},{EE=Rc1/8},{F=52},{FB=27.5},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{MM=16},{N=40.0},{WF=7.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
LA
ⁿ/ₐ
LB
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
FA
ⁿ/ₐ
FB
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
WF
ⁿ/ₐ
HD
ⁿ/ₐ
RD
ⁿ/ₐ
AA
a'
ⁿ/ₐ
CC
c'
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
WF1
wf
ⁿ/ₐ
SSD2-L-12-5---P7
SSD2-L
12: φ12
35.5
32.0
5.5
5.5
4
2
16.5
M5
25
13.0
4.5
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M4 깊이 7
M3 깊이 6
5
6
15.5
3.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-16-5---P7
SSD2-L
16: φ16
35.5
32.0
5.5
5.5
6
0
16.5
M5
29
15.0
4.5
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M4 깊이 7
M4 깊이 8
6
8
20.0
3.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-20-5---P7
SSD2-L
20: φ20
44.0
39.5
5.5
7.0
-
-
16.5
M5
36
18.5
12.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
8
10
25.5
4.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-25-5---P7
SSD2-L
25: φ25
47.5
42.5
7.0
8.5
-
-
18.0
M5
40
20.5
13.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28.0
5.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-32-5---P7
SSD2-L
32: φ32
50.0
43.0
7.0
8.0
-
-
20.0
Rc1/8
45
23.0
20.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34.0
7.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-40-5---P7
SSD2-L
40: φ40
56.5
49.5
8.5
8.0
-
-
21.5
Rc1/8
52
26.5
27.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40.0
7.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-50-10---P7
SSD2-L
50: φ50
58.5
50.5
9.5
10.5
-
-
25.0
Rc1/4
64
32.5
28.5
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50.0
8.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-63-10---P7
SSD2-L
63: φ63
64.0
56.0
10.0
11.0
-
-
25.5
Rc1/4
77
39.0
28.5
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
17
20
60.0
8.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-80-10---P7
SSD2-L
80: φ80
78.5
68.5
11.5
13.0
-
-
30.0
Rc3/8
98
49.5
28.5
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77.0
10.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-100-10---P7
SSD2-L
100: φ100
90.0
78.0
15.5
15.0
-
-
35.0
Rc3/8
117
59.0
28.5
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94.0
12.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-125-10---P7
SSD2-L
125: φ125
118.0
102.0
23.5
23.5
-
-
53.5
Rc3/8
142
71.5
44.5
12.5
20 자리파기 깊이 13
190
M14 깊이 25
M22 깊이 30
30
35
114.0
16.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-140-10---P7
SSD2-L
140: φ140
128.0
112.0
27.0
27.0
-
-
57.0
Rc3/8
158
79.5
44.5
12.5
20 자리파기 깊이 13
210
M14 깊이 25
M22 깊이 30
30
35
128.0
16.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-160-10---P7
SSD2-L
160: φ160
143.0
126.0
30.0
30.0
-
-
65.0
Rc3/8
178
89.5
48.5
14.7
23 자리파기 깊이 15.2
238
M16 깊이 28
M24 깊이 33
36
40
144.0
17.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
스위치 부착 SSD2-L
CKD
15.05.2024
With switch SSD2-L - 복동 편로드형 스위치 부착
CKD
25.03.2022
With switch SSD2-L-P4
CKD
22.09.2021
스위치 부착 SSD2-L 대구경
CKD
15.05.2024
스위치 부착 STG-B-P7※
CKD
24.06.2024
스위치 부착 SSD2-L 롱 스트로크
CKD
15.05.2024
스위치 없음 SSD2
CKD
15.05.2024
스위치 부착 SSD-KL
CKD
15.05.2024
스위치 부착 SSD2-KL-※C
CKD
15.05.2024
스위치 부착 SSD2-T1L
CKD
15.05.2024
GRC 스위치 부착
CKD
11.08.2023
콤팩트 타입 중하중형 HSR-R형
THK
23.05.2024
스위치 부착 CMK2
CKD
10.04.2024
스위치 부착 STK
CKD
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성