피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 606 VN - Stainless Steel - Ball point screws , Type VN, flat ball, with swivel limiting stop
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 606 NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn606_ni/gn606_vn.prj},{NB=Edelstahl-Kugelspannschraube GN 606-M8-50-VN},{PARTNUMBER=GN 606-M8-50-VN},{D1=M8},{ND=8.000},{KD=6.466},{L1=50},{L1X=20,30,35,40,50},{D3=4.2},{D4=13},{L4=0.50},{L5=3.5},{L6=8},{SW=6},{T2=4.000},{R=0.800},{WEIGHT=0.0230},{CTN=73181562},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L4
~
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M6-16-VN
M6
16
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0060
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M6-20-VN
M6
20
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0070
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M6-25-VN
M6
25
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0080
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M6-30-VN
M6
30
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0087
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M6-40-VN
M6
40
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0110
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M8-20-VN
M8
20
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0130
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M8-30-VN
M8
30
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0200
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M8-35-VN
M8
35
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0170
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M8-40-VN
M8
40
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0190
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M8-50-VN
M8
50
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0230
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M10-25-VN
M10
25
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0250
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M10-30-VN
M10
30
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0265
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M10-40-VN
M10
40
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0310
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M10-50-VN
M10
50
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0370
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M10-60-VN
M10
60
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0440
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M12-30-VN
M12
30
7.1
18
0.75
5.0
12
10
0.0380
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M12-50-VN
M12
50
7.1
18
0.75
5.0
12
10
0.0540
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M12-80-VN
M12
80
7.1
18
0.75
5.0
12
10
0.0800
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M16-40-VN
M16
40
9.7
24
1.00
6.0
16
14
0.0920
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M16-60-VN
M16
60
9.7
24
1.00
6.0
16
14
0.1230
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M16-80-VN
M16
80
9.7
24
1.00
6.0
16
14
0.1530
73181562
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 606 B - Ball point screws, Type B, flat ball
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 606 A - Ball point screws, Type A, full ball
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 6379 - Studs
Ganter
19.06.2024
GN 606 VRN - Stainless Steel - Ball point screws , Type VRN, flat ball, wit...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 606 V - Ball point screws, Type V, flat ball, with swivel limiting stop
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 631 - Thrust Pads, Plastic, for Grub Screws GN 632.1 / GN 632.5
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 606 VR - Ball point screws, Type VR, flat ball, with swivel limiting sto...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 444 NI - Stainless Steel-Swing bolts
Ganter
19.06.2024
DIN 444 - Swing bolts
Ganter
19.06.2024
GN 631.5 - Stainless Steel Thrust pads
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 6311.1 - Thrust pads, Type K, Thrust pad surface plain, with plastic cap
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 6311.1 - Thrust pads, Type P, Thrust pad surface with prism, without pla...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 6311.1 - Thrust pads, Type A, Thrust pad surface plain, without plastic ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 709.1 - Clamping pads, Type R, Serrated contact face
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성