您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 STG-M/B Q-R
CKD
空壓氣缸
附導桿氣缸
附導桿氣缸 STG
STG-M/B Q R - 双作用防坠型(前端)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/guided_cylinder/stg_series/stg-mb-q_front/stg_mb_q_front_ws_asmtab.prj},{NB=STG-MQ-32-25-R-T0H-R (0)},{BT=M},{BORE=32},{PTT=},{STROKE=25},{SWM=T0},{SLD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{OPT=},{POS=0},{A=84.5},{B=62.5},{C=12.5},{D=30.5},{DD=9.0},{EE=Rc1/8},{F=48},{G=112},{H=44},{HH=M8 depth 20},{I=110},{JJ=M8 depth 16},{K=78},{KA=6.3 penetrating},{MM=16},{N=30},{NN=M8 penetrating},{KC=11 spot face depth 7.5},{PP=21},{R=15.0},{S=34},{U=96},{V=34},{W=42},{WW=98},{X=22},{Y=11.5},{RD1=35.0},{HD1=8.5},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{ZA=10.0},{ZB=21.0},{ZC=21.0},{ZD=23.5},{ZE=33.5},{ZF=26.5},{PPATH=../stg-mb-q_front/stg_mb_q_front_parts/stg_mb_q_front_ws_asmtpl.prj},{RD2=34.5},{RD3=34.5},{HD2=9.0},{HD3=9.0},{FA2=30},{FA3=35},{FB2=24},{FB3=24},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
軟管內徑
[mm]
APLUS
A+行程
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
KC
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
AAPLUS
AA+行程
[mm]
AA
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZC
[mm]
ZD
[mm]
ZE
[mm]
ZF
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
STG-MQ-20-25-R-T0H-R
STG
20
103.0
78.0
87.0
62.0
10.5
24.5
8.5
Rc1/8
36
83
30
M5 深度13
81
M6 深度12
54
5.2貫通孔
10
18
M5貫通孔
9.5 沈孔 深度 5.5
44
39
17
11.0
25
70
24
28
72
16
9.5
3
3.5
-
-
103.0
78.0
12
0.0
11.0
20.0
23.0
23.0
-
-
34.5
8.5
-
-
STG-MQ-25-25-R-T0H-R
STG
25
103.5
78.5
87.5
62.5
11.5
25.0
9.0
Rc1/8
42
93
38
M6 深度15
91
M6 深度12
64
5.2貫通孔
12
26
M6貫通孔
9.5 沈孔 深度 5.5
44
39
17
14.0
29
78
30
34
82
16
9.5
4
4.5
-
-
103.5
78.5
16
0.0
9.0
20.5
21.0
21.0
-
-
35.0
8.5
-
-
STG-MQ-32-25-R-T0H-R
STG
32
109.5
84.5
87.5
62.5
12.5
30.5
9.0
Rc1/8
48
112
44
M8 深度20
110
M8 深度16
78
6.3貫通孔
16
30
M8貫通孔
11 沈孔 深度 7.5
48
45
21
15.0
34
96
34
42
98
22
11.5
4
4.5
3
6
109.5
84.5
20
0.0
10.0
21.0
21.0
23.5
33.5
26.5
35.0
8.5
-
-
STG-MQ-40-25-R-T0H-R
STG
40
116.0
91.0
94.0
69.0
14.0
31.0
10.0
Rc1/8
54
120
44
M8 深度20
118
M8 深度16
86
6.3貫通孔
16
30
M8貫通孔
11 沈孔 深度 7.5
48
46
22
18.0
38
104
40
50
106
22
11.5
4
4.5
3
6
116.0
91.0
20
0.0
12.0
26.0
23.0
23.5
41.5
27.0
40.0
12.0
-
-
STG-MQ-50-25-R-T0H-R
STG
50
122.0
97.0
94.0
69.0
14.0
35.0
11.0
Rc1/4
64
148
60
M10 深度22
146
M10 深度20
110
8.6貫通孔
20
40
M10貫通孔
14沈孔深度9
48
48
24
21.5
47
130
46
66
130
28
15.5
5
6.0
4
8
122.0
97.0
25
0.0
12.0
25.0
23.0
24.5
41.5
27.0
39.0
11.5
-
-
STG-MQ-63-25-R-T0H-R
STG
63
127.0
102.0
99.0
74.0
16.5
35.0
15.0
Rc1/4
78
162
70
M10 深度22
158
M10 深度20
124
8.6貫通孔
20
50
M10貫通孔
14沈孔深度9
52
50
24
28.0
55
130
58
80
142
28
15.5
5
6.0
4
8
127.0
102.0
25
0.0
11.5
25.0
25.5
24.0
41.5
27.0
39.0
16.0
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表