피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
STHRBL, STHRL, SSTHRL, ATHRL - 샤프트홀더 - 브라켓형- 가이드롱타입-원형 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthrbl_asmtab.prj},{NB=STHRBL16},{MAT=1018CS},{ST=BO},{D=16},{N=3.0},{L1=48},{D1=22},{H=42},{T=6},{LL1=16},{M=M4},{M1=4},{P=32},{K=33},{W=26},{P1=28},{F=16},{DD1=4.5},{ALT1=},{PPATH=sthrbl/sthrbl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
홀드부 두꺼훈형
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL1
l1
[mm]
M
M(일반나사)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
STHRBL8
STHRBL8
8
2.0
24
12
28
5
10
M3
20
22
16
20
0
3.5
STHRBL10
STHRBL10
10
2.0
28
14
30
5
13
M3
22
23
18
22
0
3.5
STHRBL12
STHRBL12
12
2.0
30
16
36
6
15
M4
26
28
20
26
0
4.5
STHRBL15
STHRBL15
15
2.5
48
20
40
6
16
M4
30
32
24
30
0
4.5
STHRBL16
STHRBL16
16
3.0
48
22
42
6
16
M4
32
33
26
28
16
4.5
STHRBL20
STHRBL20
20
4.0
48
28
50
8
16
M5
39
39
32
31
22
5.5
STHRBL25
STHRBL25
25
4.0
57
33
55
8
19
M5
44
44
37
36
24
5.5
STHRBL30
STHRBL30
30
4.0
57
38
66
10
19
M6
52
52
42
41
27
6.6
STHRBL35
STHRBL35
35
5.0
70
45
80
10
23
M6
65
65
55
56
33
9.0
STHRBL40
STHRBL40
40
10.0
75
60
90
10
25
M6
75
75
65
65
38
9.0
STHRBL50
STHRBL50
50
10.0
80
70
100
10
26
M6
85
90
75
74
43
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STHSBL, STHSL, SSTHSL, ATHSL - 샤프트홀더 - 브라켓형- 가이드롱타입-각 플랜지
Misumi
19.10.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
SRBN, SSRBN - 접시스프링
Misumi
19.03.2024
STHCB, STHC, SSTHC, ATHC, BTHC - 샤프트홀더 - 브라켓형- 스탠다드 타입장착홀 드릴홀-2면 플랜지
Misumi
09.09.2019
UA90R, UA90L, UA135R, UA135L, UA180R, UA180L - 비틀림 스프링
Misumi
29.05.2023
STHRBK, STHRK, SSTHRK, ATHRK - 샤프트홀더 - 플랜지 형 - 맞춤핀 홀 붙이형 - 원형 플랜지
Misumi
20.02.2024
AIPOZ, SAIPOZ - 인장스프링용포스트 - 홀타입-2면폭/머래아래 전체나사타입
Misumi
03.06.2021
BSPO, SBSPO - 인장스프링용포스트 - 홈타입 - I값 고정타입
Misumi
03.06.2021
STHRBNK, STHRNK, SSTHRNK, ATHRNK - 샤프트홀더 - 브라켓형홀드부살두꺼운형 - 맞춤핀홀붙이형 - 원형플랜지
Misumi
18.02.2024
DGMS, KDGMS - 도그샤프트 -전체나사 2면폭가공타입
Misumi
03.06.2021
SPGCC, SPGCS, SPGCJ, SPGCK, SPGCM, SPGCW - 압축스프링용와셔-스탠다드타입
Misumi
29.05.2023
C-MACAT - C-VALUE 쇼크업소버 - 2단식 -
Misumi
24.04.2022
HFBRB - 가스스프링 - 가스반력지정형용장착브라켓
Misumi
29.05.2023
OPCP - 편각도어댑터 - 조정세트
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성