피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets for taper bush duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/duplex_sprockets_12b_2_t_l.prj},{NB=T44080},{NAME=Sprocket for taper bush duplex 3/4\"x7/16\" Z23, TL2517},{ZX=23},{Z=23},{DE=148.1},{DP=139.90},{CNSORDERNO=T44080},{DM=108},{A=44},{TAPERBUSH=2517},{TIPO=2},{KG=2.24},{B2=30.3},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=382360023}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T44076
Sprocket for taper bush d...
15
99.8
91.62
T44076
0
30
1610
3
0.68
30.3
10.8
2
19
554539
Sprocket for taper bush d...
16
105.8
97.65
554539
0
30
1610
3
0.89
30.3
10.8
2
19
T44077
Sprocket for taper bush d...
17
111.9
103.67
T44077
0
30
1610
3
1.14
30.3
10.8
2
19
554540
Sprocket for taper bush d...
18
117.9
109.71
554540
90
32
2012
2
1.18
30.3
10.8
2
19
T44078
Sprocket for taper bush d...
19
123.9
115.73
T44078
90
32
2012
2
1.24
30.3
10.8
2
19
554541
Sprocket for taper bush d...
20
130.0
121.78
554541
108
44
2517
2
1.40
30.3
10.8
2
19
T44079
Sprocket for taper bush d...
21
136.0
127.81
T44079
108
44
2517
2
1.68
30.3
10.8
2
19
554542
Sprocket for taper bush d...
22
142.0
133.86
554542
108
44
2517
2
1.99
30.3
10.8
2
19
T44080
Sprocket for taper bush d...
23
148.1
139.90
T44080
108
44
2517
2
2.24
30.3
10.8
2
19
554543
Sprocket for taper bush d...
24
154.1
145.94
554543
108
44
2517
2
2.54
30.3
10.8
2
19
T44081
Sprocket for taper bush d...
25
160.2
151.99
T44081
108
44
2517
2
2.87
30.3
10.8
2
19
554544
Sprocket for taper bush d...
26
166.2
158.04
554544
108
44
2517
2
3.17
30.3
10.8
2
19
T44082
Sprocket for taper bush d...
27
172.3
164.09
T44082
108
44
2517
2
3.55
30.3
10.8
2
19
554545
Sprocket for taper bush d...
28
178.3
170.13
554545
108
44
2517
2
4.10
30.3
10.8
2
19
T44083
Sprocket for taper bush d...
30
190.4
182.24
T44083
108
44
2517
2
4.62
30.3
10.8
2
19
T44084
Sprocket for taper bush d...
38
238.9
230.69
T44084
140
51
3020
2
8.11
30.3
10.8
2
19
T44086
Sprocket for taper bush d...
57*
355.9
345.81
T44086
160
51
3020
7
10.28
30.3
10.8
2
19
T44087
Sprocket for taper bush d...
76*
471.1
460.99
T44087
160
51
3020
7
15.24
30.3
10.8
2
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성