您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Roller chains triplex DIN 8187
Haberkorn
Driving elements
Chains
Economic DIN 8187
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chains/economic_din_8187/triplex_chains_src_iso_asmtab.prj},{NB=T48541},{NAME=Roller chain triplex 16 B-3 (1\"x17,02mm) },{ISO=16B-3},{CNSORDERNO=T48541},{P=25.400},{PI=1\"},{B1=17.02},{D2=8.28},{D1=15.88},{A2=99.9},{G=21.08},{E=31.88},{FB=160.0},{KG=7.65},{PPATH=triplex_chains_src_iso_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=700125300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[Inch]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
E
e
[mm]
FB
min
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
T82208
Roller chain triplex 06 B...
06B-3
T82208
9.525
3/8"
5.72
3.28
6.35
34.0
8.26
10.24
24.9
1.12
T48532
Roller chain triplex 08 B...
08B-3
T48532
12.700
1/2"
7.75
4.45
8.51
44.9
11.81
13.92
44.5
1.94
T48535
Roller chain triplex 10 B...
10B-3
T48535
15.875
5/8"
9.65
5.08
10.16
52.8
14.73
16.59
66.7
2.68
T48538
Roller chain triplex 12 B...
12B-3
T48538
19.050
3/4"
11.68
5.72
12.07
61.7
16.13
19.46
86.7
3.32
T48541
Roller chain triplex 16 B...
16B-3
T48541
25.400
1"
17.02
8.28
15.88
99.9
21.08
31.88
160.0
7.65
T12087
Roller chain triplex 20 B...
20B-3
T12087
31.750
1"1/4
19.56
10.19
19.05
116.1
26.42
36.45
250.0
10.96
T12088
Roller chain triplex 24 B...
24B-3
T12088
38.100
1"1/2
25.40
14.63
25.40
150.2
33.40
48.36
425.0
20.20
T44441
Roller chain triplex 28 B...
28B-3
T44441
44.450
1"3/4
30.99
15.90
27.94
184.3
37.08
59.56
530.0
25.38
T44442
Roller chain triplex 32 B...
32B-3
T44442
50.800
2"
30.99
17.81
29.21
184.5
42.99
58.55
670.0
28.04
547882
Roller chain triplex 40 B...
40B-3
547882
63.500
2"1/2
38.10
22.89
39.37
227.0
52.90
72.29
950.0
45.90
547898
Roller chain triplex 48 B...
48B-3
547898
76.200
3"
45.72
29.24
48.26
281.0
63.80
91.21
1500.0
72.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表