피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
Type 14M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
Metal Products
Timing Belt Pulleys
ZRS HTD pulleys for Taper-Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/zahnscheiben/zrs_htd_fuer_taperbuchsen/tb_14m.prj},{NB=TB 28 14M 40-2012},{BEZ=TB 28 14M 40},{ANR=1760702},{GTIN=4014486238853},{ZAE=28},{AUSFNR=4F},{ABSN=2},{TBS=2.5},{PD=124.78},{PDHELP=124.78},{OD=122.12},{ODHELP=122.12},{FD=128},{F=54},{K=11.0},{L=32},{M=11.0},{N=0},{J=94},{TB=2012},{DBMAX=50},{AUSF=Vollscheibe},{MATERIAL=Stahl},{MATBS=Stahl},{GEWICHT=2.00},{OF=Brüniert},{WG=Ungewuchtet},{QS=nach ISO 254},{HT=6},{D14=66},{D4=70},{D3=67},{D2=123},{H1=6},{NDMS1=11.113},{KDMS1=8.790},{S2=11.500},{S3=9.100},{S4=0.000},{T1=32.000},{T2=25.000},{T3=0.000},{T4=20.000},{E1=95.000},{E2=95.000},{ORDER=1},{HTD=14},{EXTEND=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
ZAE
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
AUSFNR
Type ID
ⁿ/ₐ
ABSN
Number of Flanges
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
FD
Flange Diameter
[mm]
F
Face Width
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
J
[mm]
TB
Taper-Bushing
ⁿ/ₐ
DBMAX
max. Bore Diameter TB Metric
[mm]
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATBS
Material Flange
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight without TB
[kg]
OF
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
WG
Balancing Grade
ⁿ/ₐ
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
TB 28 14M 40-2012
TB 28 14M 40
1760702
4014486238853
28
4F
2
124.78
122.12
128
54
11.0
32
11.0
0
94
2012
50
Solid pulley
Steel
Steel
2.00
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 29 14M 40-2012
TB 29 14M 40
1774399
4014486238891
29
4F
2
129.23
126.57
138
54
11.0
32
11.0
0
98
2012
50
Solid pulley
Steel
Steel
2.38
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 30 14M 40-2012
TB 30 14M 40
1508999
4014486238938
30
4F
2
133.69
130.99
138
54
11.0
32
11.0
0
98
2012
50
Solid pulley
Steel
Steel
2.65
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 32 14M 40-2012
TB 32 14M 40
1729725
4014486238976
32
4F
2
142.60
139.88
154
54
11.0
32
11.0
0
108
2012
50
Solid pulley
Steel
Steel
3.40
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 34 14M 40-2517
TB 34 14M 40
1756472
4014486239010
34
4F
2
151.52
148.79
160
54
4.5
45
4.5
0
110
2517
65
Solid pulley
Steel
Steel
3.87
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 36 14M 40-2517
TB 36 14M 40
1567577
4014486239058
36
4F
2
160.43
157.68
168
54
4.5
45
4.5
0
120
2517
65
Solid pulley
Steel
Steel
4.80
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 38 14M 40-2517
TB 38 14M 40
1513777
4014486239096
38
4F
2
169.34
166.60
183
54
4.5
45
4.5
0
130
2517
65
Solid pulley
Steel
Steel
5.40
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 40 14M 40-2517
TB 40 14M 40
1710783
4014486239140
40
4F
2
178.25
175.49
188
54
4.5
45
4.5
0
138
2517
65
Solid pulley
Steel
Steel
6.00
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 44 14M 40-3020
TB 44 14M 40
1570976
4014486239195
44
4F
2
196.08
193.28
211
54
1.5
51
1.5
0
155
3020
80
Solid pulley
Steel
Steel
7.80
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 48 14M 40-3020
TB 48 14M 40
1721137
4014486239249
48
4F
2
213.90
211.11
226
54
1.5
51
1.5
0
170
3020
80
Solid pulley
Steel
Steel
9.40
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 56 14M 40-3020
TB 56 14M 40
1678467
4014486239294
56
9WF
2
249.55
246.76
256
54
1.5
51
1.5
170
208
3020
80
Plate pulley
Steel
Steel
10.80
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 64 14M 40-3020
TB 64 14M 40
1736078
4014486239348
64
9WF
2
285.21
282.41
296
54
1.5
51
1.5
170
240
3020
80
Plate pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
Steel
13.40
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB 72 14M 40-3020
TB 72 14M 40
1568189
4014486239393
72
9W
0
320.86
318.06
0
54
1.5
51
1.5
170
280
3020
80
Plate pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
-
15.20
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB 80 14M 40-3020
TB 80 14M 40
1565801
4014486239447
80
9A
0
356.51
353.71
0
54
1.5
51
1.5
170
315
3020
80
Spoked pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
-
16.00
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB 90 14M 40-3020
TB 90 14M 40
1554130
4014486239492
90
9A
0
401.07
398.28
0
54
1.5
51
1.5
170
360
3020
80
Spoked pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
-
17.80
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB 112 14M 40-3020
TB 112 14M 40
1549743
4014486239546
112
9A
0
499.11
496.32
0
54
1.5
51
1.5
170
457
3020
80
Spoked pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
-
25.60
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB 144 14M 40-3020
TB 144 14M 40
1636589
4014486239591
144
9A
0
641.71
638.92
0
54
1.5
51
1.5
170
600
3020
80
Spoked pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
-
32.00
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB 168 14M 40-3020
TB 168 14M 40
1797883
4014486239645
168
9A
0
748.66
745.87
0
54
1.5
51
1.5
170
706
3020
80
Spoked pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
-
44.00
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB 192 14M 40-3020
TB 192 14M 40
1788743
4014486239690
192
9A
0
855.62
852.82
0
54
1.5
51
1.5
190
813
3020
80
Spoked pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
-
49.00
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB 216 14M 40-3020
TB 216 14M 40
1761394
4014486239744
216
9A
0
962.57
959.77
0
54
1.5
51
1.5
190
920
3020
80
Spoked pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
-
55.00
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB 28 14M 55-2012
TB 28 14M 55
1523680
4014486238860
28
4F
2
124.78
122.12
128
70
19.0
32
19.0
0
94
2012
50
Solid pulley
Steel
Steel
2.20
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 29 14M 55-2012
TB 29 14M 55
1518454
4014486238907
29
4F
2
129.23
126.57
138
70
19.0
32
19.0
0
100
2012
50
Solid pulley
Steel
Steel
2.74
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 30 14M 55-2517
TB 30 14M 55
1565395
4014486238945
30
4F
2
133.69
130.99
138
70
12.5
45
12.5
0
100
2517
65
Solid pulley
Steel
Steel
2.70
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 32 14M 55-2517
TB 32 14M 55
1799794
4014486238983
32
4F
2
142.60
139.88
154
70
12.5
45
12.5
0
108
2517
65
Solid pulley
Steel
Steel
3.66
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
TB 34 14M 55-2517
TB 34 14M 55
1600847
4014486239027
34
4F
2
151.52
148.79
160
70
12.5
45
12.5
0
110
2517
65
Solid pulley
Steel
Steel
4.55
Black Oxide
Not Balanced
acc. to ISO 254
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
Type 8M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
20.11.2023
Type 14M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
13.12.2023
Type 8MDC - DC Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
05.07.2023
Type 8M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
TB inch - TB Taper-Bushings with inch bores
Optibelt
08.08.2023
Section SPZ/10 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
Type 3M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
Type 5M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
Type 14MDC - DC Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
26.01.2023
Taper bushes 3020 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
14mm HT250 - TAPER-LOCK Sprockets
Dodge
14.02.2024
Taper bushes 2517 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Type 5M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
21.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성