TLM-3085 - Linear Carriages - Series 500
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Linear Bearings
Linear Carriage & Guides
Linear Carriages - Series 500
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01030000/l4_d01030200/p040122/tlm-3085_asmtab.prj},{NB=TLM-3191},{PN=TLM-3191},{AMERSID=1047028},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Carbon Steel - Narrow},{SIZE=35},{A=48},{B=70},{B0=34},{B1=18.0},{N=50},{J=41.0},{G=12},{L=118.0},{L0=50},{S1=M8},{LOADRATINGDYNAMI=38.700},{LOADRATINGSTATIC=84.400},{CONF1=TLM-3191},{CONF2=Default},{CONF3=TLM-3191},{CONF4=TLM-3191},{CONF5=TLM-3191},{STATETLM3085CARR=S},{STATETLM3085NARR=R},{STATETLM3085CAP1=R},{STATETLM3085CAP2=R},{PPATH=../l4_d01030200_asm_dir/tlm-3085/tlm-3085_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[인치]
A
A Overall Height
[인치]
B
B Carriage Width
[인치]
B0
B1 Rail Width
[인치]
B1
B2 Rail Width From Carriage Edge
[인치]
N
N Hole Spacing Along Width
[인치]
J
J Overall Height
[인치]
G
G Counterbore Depth
[인치]
L
L Carriage Length
[인치]
L0
L1 Hole Spacing Along Length
[인치]
S1
S2 Hole Size
ⁿ/ₐ
LOADRATINGDYNAMI
Load Rating Dynamic
ⁿ/ₐ
LOADRATINGSTATIC
Load Rating Static
ⁿ/ₐ
TLM-3085
TLM-3085
1047010
-
-
Carbon Steel - Standard
15
24
47
15
16.0
38
20.2
7
59.8
30
M5
9.000
19.600
TLM-3086
TLM-3086
1047011
-
-
Carbon Steel - Standard
20
30
63
20
21.5
53
25.5
8
75.5
40
M6
14.400
31.400
TLM-3087
TLM-3087
1047012
-
-
Carbon Steel - Standard
25
36
70
23
23.5
57
30.5
9
89.3
45
M8
21.100
46.100
TLM-3088
TLM-3088
1047013
-
-
Carbon Steel - Standard
30
42
90
28
31.0
72
35.9
12
103.0
52
M10
29.200
63.700
TLM-3190
TLM-3190
1047027
-
-
Carbon Steel - Standard
35
48
100
34
33.0
82
41.0
12
118.0
62
M10
38.700
84.400
TLM-3089
TLM-3089
1108425
-
-
Carbon Steel - Standard
45
60
120
45
37.5
100
50.8
15
145.0
80
M12
61.900
134.800
TLM-3091
TLM-3091
1047014
-
-
Carbon Steel - Narrow
15
24
34
15
9.5
26
20.2
5
59.8
26
M4
9.000
19.600
TLM-3092
TLM-3092
1047015
-
-
Carbon Steel - Narrow
20
30
44
20
12.0
32
25.5
7
75.5
36
M5
14.400
31.400
TLM-3093
TLM-3093
1047016
-
-
Carbon Steel - Narrow
25
36
48
23
12.5
45
30.5
9
89.3
45
M6
21.100
46.100
TLM-3094
TLM-3094
1047017
-
-
Carbon Steel - Narrow
30
42
60
28
16.0
40
35.9
11
103.0
40
M8
29.200
63.700
TLM-3191
TLM-3191
1047028
-
-
Carbon Steel - Narrow
35
48
70
34
18.0
50
41.0
12
118.0
50
M8
38.700
84.400
TLM-3096
TLM-3096
1047018
-
-
Thin Dense Chrome - Stand...
15
24
47
15
16.0
38
20.2
7
59.8
30
M5
9.000
19.600
TLM-3097
TLM-3097
1047019
-
-
Thin Dense Chrome - Stand...
20
30
63
20
21.5
53
25.5
8
75.5
40
M6
14.400
31.400
TLM-3098
TLM-3098
1047020
-
-
Thin Dense Chrome - Stand...
25
36
70
23
23.5
57
30.5
9
89.3
45
M8
21.100
46.100
TLM-3099
TLM-3099
1047021
-
-
Thin Dense Chrome - Stand...
30
42
90
28
31.0
72
35.9
12
103.0
52
M10
29.200
63.700
TLM-3192
TLM-3192
1047029
-
-
Thin Dense Chrome - Stand...
35
48
100
34
33.0
82
41.0
12
118.0
62
M10
38.700
84.400
TLM-3100
TLM-3100
1047022
-
-
Thin Dense Chrome - Stand...
45
60
120
45
37.5
100
50.8
15
145.0
80
M12
61.900
134.800
TLM-3102
TLM-3102
1047023
-
-
Thin Dense Chrome - Narro...
15
24
34
15
9.5
26
20.2
5
59.8
26
M4
9.000
19.600
TLM-3103
TLM-3103
1047024
-
-
Thin Dense Chrome - Narro...
20
30
44
20
12.0
32
25.5
7
75.5
36
M5
14.400
31.400
TLM-3104
TLM-3104
1047025
-
-
Thin Dense Chrome - Narro...
25
36
48
23
12.5
45
30.5
9
89.3
45
M6
21.100
46.100
TLM-3105
TLM-3105
1047026
-
-
Thin Dense Chrome - Narro...
30
42
60
28
16.0
40
35.9
11
103.0
40
M8
29.200
63.700
TLM-3193
TLM-3193
1047030
-
-
Thin Dense Chrome - Narro...
35
48
70
34
18.0
50
41.0
12
118.0
50
M8
38.700
84.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성