피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
English
TOP-STOP PN 10
VAG
Non-Return Valves
TOP-STOP Non-Return Valves
Powered by
CAD모델 선택
{vag/rueckflussverhinderer/top_stop/top_stop_pn10.prj},{NB=VAG-TOP-STOP_DN125-PN10(400)},{PN=10},{DN=125},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG TOP-STOP Rückflussverhinderer},{D=250},{B=19.0},{D1=290},{D2=19},{K=210},{L1=350},{N=8},{F=3},{DD=184},{BB=69},{R1=93},{R2=47},{T1=66},{T2=161},{AD1=168},{AD2=168},{AD3=252}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D
outside diameter flange
[mm]
B
width of flange
[mm]
D1
[mm]
D2
hole diameter
[mm]
K
hole circle
[mm]
L1
[mm]
N
No. of holes
[mm]
TOP-STOP_DN40-PN10
10
40
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN40 PN10
150
19.0
150
19
110
180
4
TOP-STOP_DN50-PN10
10
50
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN50 PN10
165
19.0
175
19
125
200
4
TOP-STOP_DN65-PN10
10
65
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN65 PN10
185
19.0
220
19
145
240
4
TOP-STOP_DN80-PN10
10
80
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN80 PN10
200
19.0
220
19
160
260
8
TOP-STOP_DN100-PN10
10
100
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN100 PN10
220
19.0
290
19
180
300
8
TOP-STOP_DN125-PN10
10
125
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN125 PN10
250
19.0
290
19
210
350
8
TOP-STOP_DN150-PN10
10
150
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN150 PN10
285
19.0
290
23
240
400
8
TOP-STOP_DN200-PN10
10
200
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN200 PN10
340
20.0
378
23
295
500
12
TOP-STOP_DN250-PN10
10
250
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN250 PN10
400
22.0
448
23
350
600
12
TOP-STOP_DN300-PN10
10
300
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN300 PN10
455
24.5
552
23
400
700
12
TOP-STOP_DN350-PN10
10
350
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN350 PN10
505
30.0
645
23
460
800
16
TOP-STOP_DN400-PN10
10
400
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN400 PN10
565
32.0
720
28
515
900
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성