피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UCFC204 218-ASAHI - ASAHI Pillow Block Cast Type Concave and Convex Circular Block Outer Spherical Ball Bearings
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfc204_218-asahi.prj},{NB=UCFC210-ASAHI},{CODE=UCFC210-ASAHI},{TYPE=Concave-convex circular seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 gray cast iron},{MAT2=GCr15},{SHA=50},{L=165},{A=28},{J=138},{J1=97.6},{N=16},{A1=14},{A2=10},{A3=12},{H3=110},{A0=42.6},{B=51.6},{S=19},{BOLT=M14},{RLD=35.5},{RAS=23.2},{WEIGHT=2.71},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
bearing material
ⁿ/ₐ
SHA
Shaft diameter
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
J1
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
A3
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
A0
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
BOLT
bolt
ⁿ/ₐ
RLD
Rated load, dynamic (Cr)
[KN]
RAS
Rated load, static (Cor)
[KN]
WEIGHT
weight
[Kg]
UCFC204-ASAHI
UCFC204-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
20
100
20.5
78
55.1
12
7
10
5
62
28.3
31
12.7
M10
12.8
6.6
0.84
UCFC205-ASAHI
UCFC205-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
25
115
21
90
63.6
12
7
10
6
70
29.8
34.1
14.3
M10
14
7.9
0.97
UCFC206-ASAHI
UCFC206-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
30
125
23
100
70.7
12
8
10
8
80
32.2
38.1
15.9
M10
19.6
11.3
1.18
UCFC207-ASAHI
UCFC207-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
35
135
26
110
77.8
14
9
11
8
90
36.4
42.9
17.5
M12
25.9
15.4
1.55
UCFC208-ASAHI
UCFC208-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
40
145
26
120
84.8
14
9
11
10
100
41.2
49.2
19
M12
29.3
17.9
1.85
UCFC209-ASAHI
UCFC209-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
45
160
26
132
93.3
16
14
10
12
105
40.2
49.2
19
M14
33
20.5
2.42
UCFC210-ASAHI
UCFC210-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
50
165
28
138
97.6
16
14
10
12
110
42.6
51.6
19
M14
35.5
23.2
2.71
UCFC211-ASAHI
UCFC211-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
55
185
31
150
106.1
19
15
13
12
125
46.4
55.6
22.2
M16
43
29.4
3.9
UCFC212-ASAHI
UCFC212-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
60
195
36
160
113.1
19
15
17
12
135
56.7
65.1
25.4
M16
52.5
36.1
4.55
UCFC213-ASAHI
UCFC213-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
65
205
36
170
120.2
19
15
16
14
145
55.7
65.1
25.4
M16
57.5
40
5.11
UCFC214-ASAHI
UCFC214-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
70
215
40
177
125.1
19
18
17
14
150
61.4
74.6
30.2
M16
62
44
6.4
UCFC215-ASAHI
UCFC215-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
75
220
40
184
130.1
19
18
18
16
160
62.5
77.8
33.3
M16
66
48.2
6.92
UCFC216-ASAHI
UCFC216-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
80
240
42
200
141.4
23
18
18
16
170
67.3
82.6
33.3
M20
72.5
53
8.6
UCFC217-ASAHI
UCFC217-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
85
250
45
208
147.1
23
20
18
18
180
69.6
85.7
34.1
M20
83.5
61.8
9.83
UCFC218-ASAHI
UCFC218-ASAHI
Concave-convex circular s...
HT200 gray cast iron
GCr15
90
265
50
220
155.5
23
20
22
18
190
78.3
96
39.7
M20
95.5
71.4
12.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성